Menu

ティムケン®精密航空宇宙用ボールベアリング

ティムケンの航空宇宙用ボールベアリングは、精度、信頼性、耐久性が最も重要な航空宇宙および防衛用途において、卓越した性能を発揮するように設計されています。極端な温度、高速回転、高負荷に耐えるように設計されたこれらのベアリングは、航空機のタービンエンジンやトランスミッションにおいて、スムーズな動作と長寿命を実現します。ティムケンの先進的な材料と製造プロセスは、摩耗、腐食、振動に対する優れた耐性を保証し、安全性と効率性に関する厳格な航空宇宙規格を満たしています。

Cylindrical bearing has been taken apart in two pieces and laid out for display

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 複合荷重
  • 極端な温度変化
  • 振動と衝撃
  • 重さ
  • 航空宇宙規格

お客様の課題

  • 複合荷重
  • 極端な温度変化
  • 振動と衝撃
  • 重さ
  • 航空宇宙規格

当社のソリューション

ティムケン・エアロスペースのボールベアリングは、過酷な航空および防衛用途での使用を想定して設計されています。

利点

  • 半径方向荷重、推力荷重、モーメント荷重、可逆推力荷重、またはこれらの複合荷重に耐えるように設計されています。
  • 極端な温度変化下でも性能と寸法安定性を維持する
  • 優れた剛性と耐疲労性を実現するように設計されています
  • 軽量構成でありながら強度と耐久性を備え、燃費向上に貢献します。
  • ティムケンベアリングは、航空宇宙性能に関する業界認証基準を満たしているか、それを上回っています。

主な用途

航空宇宙用タービンエンジンおよびトランスミッション

リソース