Nachhaltigkeit
Zukünftige Lager für Elektrofahrzeuge basierend auf 120 Jahren an Timken-Innovationen
Die anfänglichen Autohersteller verließen sich auf Lösungen von Timken, um Autos effizienter zu machen. Während benzinbetriebene Fahrzeuge das letzte Jahrhundert dominierten, sind die heutigen Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) dabei, das Automobil im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Performance neu zu gestalten. Timken entwickelt eDrive-Lager der nächsten Generation für diese neuartigen Fahrzeuge – darunter das weltweit reichweitenstärkste Elektrofahrzeug aus dem Luxussegment.
„Große Innovationen adressieren aufkommende Trends und sich ändernde Kundenbedürfnisse. Vor hundert Jahren war die Mobilität die treibende Kraft für innovatives Design“, sagt Mike Marcelli, Timken-Vertriebsdirektor für die Elektrifizierung von Leichtfahrzeugen. „Jetzt geht es um Nachhaltigkeit. Wir stellen andere Fragen als die Ingenieure vor uns, aber wir gehen Innovationen immer noch so an, dass wir das Problem lösen und die Performance liefern, die wir versprechen.“
„Es geht nicht nur darum, was wir machen, sondern auch darum, was wir wissen. Timken erbringt seine beste Leistung, wenn es gilt, technische Hürden zu überwinden, und das ist definitiv jetzt der Fall, während die Automobilindustrie sich verändert, um eine nachhaltigere Welt zu unterstützen.“
Mike Marcelli
Timken-Vertriebsdirektor
Kollektives F+E-Wissen verhilft EV-Lagerlösungen zum Durchbruch
Timken arbeitet derzeit mit EV-Herstellern an verschiedenen Projekten zur Lageranwendung mit jeweils unterschiedlichen Entwicklungszyklen. Antriebssysteme für Elektrofahrzeuge verwenden üblicherweise geladene Batterien, um Elektromotoren mit hohem Wirkungsgrad anzutreiben. Die Hersteller unterscheiden sich jedoch darin, wie sie diese Kraft auf die Räder übertragen. Diese Entscheidungen wirken sich auf die Konstruktion der Lager für neue elektrische Antriebsstränge (eDrives) aus.
Timken kann sämtliche eDrive-Szenarien technisch unterstützen, da das Unternehmen über umfassende F+E-Erfahrungen und branchenübergreifende Engineering-Expertise verfügt. Vor kurzem haben Ingenieure des Unternehmens ihr Wissen über industrielle Planetengetriebe eingesetzt, um eine Lagerlösung für eine der weltweit reichweitenstärksten batterieelektrischen Hochleistungs-Luxuslimousinen zu entwickeln.
„Das Projekt ist einzigartig wegen der Art und Weise, wie die Kraft auf die einzelnen Räder übertragen wird“, sagt er. „Das Ergebnis ist eine Großraumlimousine, die sich wie ein Supersportwagen fährt, ohne Kraftstoff zu verbrauchen.“
Ingenieure von Timken arbeiten intensiv mit Industriekunden zusammen und nutzen Lösungen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Werkzeugmaschinen und Robotik. Sie stützten sich auf diese Erfahrungen, um leistungsdichte, kraftstoffsparende Lager (PDFE-Lager) zu empfehlen, die für die Anwendung geeignet sind. Nach den Tests wurden die Lager überarbeitet, um die Käfigleistung zu verbessern und besseren Schutz gegen Spannungsbrüche zu bieten.
Aufgrund der Hochgeschwindigkeitsanforderungen an die Komponenten haben die F+E-Spezialisten von Timken Lagertests mit Laborgeräten aus der Luft- und Raumfahrt durchgeführt, um neue Lösungen für eDrive-Lager zu entwickeln.
„Herkömmliche Automotoren laufen mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute (U/min)“, sagt Marcelli. „EV-Elektromotoren arbeiten im Bereich von ca. 20.000 U/min. Unsere Fähigkeiten im Bereich Luft- und Raumfahrt sind entscheidend, um die Entwicklung der Automobilindustrie hin zu vollelektrischen Technologien zu unterstützen.“

Innovation an der Schnittstelle der Fähigkeiten und Möglichkeiten
Timken tätigt strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung, die die vorhandenen Fähigkeiten des Unternehmens ergänzen und gleichzeitig die Bedürfnisse und Möglichkeiten des realen Marktes widerspiegeln. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf der Elektrifizierung von großen Limousinen, Pickups und SUVs sowie von Lieferfahrzeugen, die täglich unterwegs sind und jede Nacht zu einer Ladestation zurückkehren.
Branchenprognosen gehen davon aus, dass batteriebetriebene Elektroautos bis zum Jahr 2030 30 % der Neuwagenverkäufe ausmachen werden, und mehr als die Hälfte aller leichten Lkw, Transporter und SUV-Modelle werden bis dahin ebenfalls vollelektrisch sein.
„Das sind Bereiche, die unseren Stärken als führender Innovator für Kegelrollenlager entgegen kommen, weil sie hohe Anforderungen stellen“, fügt Marcelli hinzu.
Unabhängig davon, ob Sie mit einem traditionellen Automobilhersteller oder einem EV-Startup bei der Markteinführung von Elektrofahrzeugen zusammenarbeiten – Timken bietet den gleichen Wert: starke Entwicklungspartnerschaften und Lösungen, die das Gewicht reduzieren, die Energieeffizienz maximieren und Fahrzeuge rechtzeitig auf den Markt bringen.
Doch es gibt noch weitere Vorteile für Startups. Aus technischer Sicht verfügt Timken über umfangreiche F+E-Fähigkeiten und Kenntnisse in Disziplinen, zu denen Startups woanders möglicherweise keinen Zugang haben. Dazu gehören beispielsweise Vorhersagemodellierung, Rheologie und Tribologie.
Die Experten von Timken wissen, was nötig ist, um ein neues Fahrzeug in die Produktion zu bringen, und können diese Erkenntnisse auch Startups anbieten, die eine bahnbrechende Technologie auf den Markt bringen möchten. Seit 120 Jahren sitzen sie bei der Markteinführung neuer Autos in der ersten Reihe. Marcelli ist seit über 30 Jahren dabei.
„Es geht nicht nur darum, was wir machen, sondern auch darum, was wir wissen“, sagt Marcelli. „Timken erbringt seine beste Leistung, wenn es gilt, technische Hürden zu überwinden, und das ist jetzt definitiv der Fall, während die Automobilindustrie sich verändert, um eine nachhaltigere Welt zu unterstützen. Die Elektrifizierung ist der größte Wandel in der Branche seit Generationen und sicherlich während meiner Karriere. Es ist eine Veränderung, bei der Timken viel Mehrwert schafft.“
Timken optimiert Nachhaltigkeit und Performance in vielen wichtigen Branchen. Erfahren Sie, wie die Technologie von Timken Bootskonstrukteuren hilft, Arbeitsboote zu elektrifizieren und wie sie die Anforderungen von Kunden aus der Luft- und Raumfahrt hinsichtlich der Einsparung von Energie und Kosten und der Erhaltung der Umwelt unterstützt.
Published: 2022/09/14
