Wysokoobciążalne (ze szlifowaną bieżnią) 

Duże obciążenie (szlifowana bieżnia)Łożyska igiełkowe do dużych obciążeń zbudowane są z obrobionego i oszlifowanego pierścienia zewnętrznego z zestawem igiełek prowadzonych za pomocą koszyka. Gruby pierścień zewnętrzny przenosi maksymalne obciążenia i zapewnia odporność na wstrząsy przy relatywnie niewielkim przekroju poprzecznym.


Mocna konstrukcja koszyka, który utrzymuje i prowadzi igiełki, pozwala na rozwijanie wysokiej prędkości przy dobrej zdolności do zatrzymywania smaru. Rowek i otwór smarowy w średnicy zewnętrznej ułatwiają smarowanie łożyska przez pierścień zewnętrzny. Łożyska te mogą być stosowane z obrobionym i oszlifowanym pierścieniem wewnętrznym lub bez, zależnie od wału, służącego jako powierzchnia bieżni.


Zakres wymiarów: otwór 5–100 mm (0,625–9,25 cala)


Właściwości konstrukcji

  • Koszyk o dużej wytrzymałości utrzymuje i prowadzi elementy toczne
  • Wysoka prędkość i zdolność zatrzymania smaru. Rowek i otwór smarowy w średnicy zewnętrznej ułatwiają smarowanie łożyska przez pierścień zewnętrzny.
  • Łożyska te mogą być stosowane z obrobionym i oszlifowanym pierścieniem wewnętrznym lub bez, zależnie od wału, służącego jako powierzchnia bieżni.

Zastosowania

  • Pompy zębate
  • Koła pasowe
  • Skrzynie biegów
  • Silniki dwusuwowe