Konstrukcja dwurzędowych łożysk walcowych zapewnia dodatkowe wzmocnienie przy przenoszeniu obciążeń poprzecznych. Łożyska te można zamieniać z innymi modelami, dlatego wymiary i średnica pod wałeczkami (styl NNU) oraz średnica nad wałeczkami (styl NN) są zgodne z normą ISO / DIN. Właściwości umożliwiające zamianę dotyczą pierścienia bez wałeczków, co pozwala wymienić pierścień wewnętrzny na pierścień innego producenta.
Zakres wymiarów: śr. zewn. 80–200 mm
Właściwości konstrukcji
- Konstrukcja zgodna z normą ISO / DIN, określającą wymiary części wymiennych (w stosownych przypadkach).
- Dostępna w postaci kompletnego zestawu.
- Zakres wymiarów odpowiada zakresowi wymiarów łożysk jednorzędowych.
- Konstrukcje stosują nomenklaturę NN i NNU.
- Konstrukcja posiada palczasty koszyk wykonany z brązu z wierconymi kieszeniami.
Zastosowania
- Napędy zębate
- Nożyce do obcinania końców
- Walcownie
- Obrabiarki