Image Montage of Timken Products

System formowanej piasty Formed Hub™ dla zespołu koła 

System formowanej piasty Timken® Formed Hub™ to pojedynczy zintegrowany zespół, mocowany bezpośrednio do kół, który wyklucza konieczność stosowania konwencjonalnych elementów: podkładek, pierścieni dystansujących i nakrętek. Konstrukcja zapewnia mniejsze całkowite koszty związane z systemem, wielofunkcyjność, lepsze wydajność, mniejszą masę i niższe koszty gwarancyjne.


Właściwości konstrukcji

  • Konstrukcja zmniejszająca liczbę komponentów nawet o 75% redukuje czas montażu i obniża koszty związane z zaopatrzeniem, dostępnością i montażem.
  • Umożliwia wykorzystanie tej samej konfiguracji do napędzanych i nienapędzanych kół, zastępując standardowy trzpień (nieruchomy) 4 x 2.
  • Jest wyposażona w zaawansowany czujnik i technologię czujnikową zapewniającą doskonałe działanie.
  • Zachowuje ustawienie łożyska lepiej niż tradycyjne konstrukcje z gwintem i nakrętką. Utworzona w ten sposób sztywność układu ogranicza bicie wirnika i poprawia sprawność hamulców.
  • Zmniejsza masę jednego układu nawet o 20% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami zespołu koła.
  • Samozaciskowa konstrukcja eliminuje wysokie napięcie trzpienia i przegubów rozbieżnych, obniżając ogólne koszty gwarancyjne o zużycie i uszkodzenie łożyska.

Zastosowania

  • Koła samochodów osobowych i lekkich ciężarówek