Menu

Смазка Timken ®

Смазка Timken® помогает защитить подшипники и другие важные компоненты, снижая трение, предотвращая износ и обеспечивая надежную работу в сложных условиях. Благодаря широкому выбору смазок для промышленного оборудования, автомобильных колесных узлов и железнодорожных путей, вы можете подобрать оптимальный состав в зависимости от нагрузки, скорости, температуры и условий окружающей среды.

Ваши вызовы

Наши решения

Преимущества

Ключевые применения

Нагрузка, скорость, температура, воздействие воды и загрязнения могут быстро привести к разрушению неподходящей смазки, вызывая преждевременный износ, незапланированное техническое обслуживание и внеплановые простои. Вам необходима смазка, специально разработанная для конкретного применения и способная выдерживать ваши условия эксплуатации.

Ваши задачи

Нагрузка, скорость, температура, воздействие воды и загрязнения могут быстро привести к разрушению неподходящей смазки, вызывая преждевременный износ, незапланированное техническое обслуживание и внеплановые простои. Вам необходима смазка, специально разработанная для конкретного применения и способная выдерживать ваши условия эксплуатации.

Наши решения

Компания Timken предлагает полный ассортимент смазок, разработанных для конкретных режимов работы и условий эксплуатации — от промышленных подшипников, подверженных ударным нагрузкам и вымыванию водой, до автомобильных колесных узлов и валов рельсовых систем. В ассортименте представлены следующие виды смазок:

Промышленная смазка

  • Высококачественная универсальная промышленная смазка: разработана для промышленных подшипников, работающих при температурах выше средних и подверженных ударным нагрузкам, и помогает защитить их от ржавчины, коррозии и износа.
  • Строительная и внедорожная смазка: Предназначен для применения в условиях высоких нагрузок и низких скоростей. Выдерживает экстремальные давления при ударных нагрузках и помогает защитить от ржавчины и коррозии во влажной и загрязненной среде.
  • Смазка для шарикоподшипниковых корпусов: Специально разработана для шарикоподшипников средней и высокой скорости, используемых в корпусных подшипниках и конвейерах. Обеспечивает смазку при умеренно высоких температурах, что увеличивает срок службы и повышает коррозионную стойкость, особенно в условиях соленой воды.
  • Смазка для мельниц: Разработан для применений, где критически важны устойчивость к вымыванию водой и рабочие характеристики в широком диапазоне температур. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и механическую стабильность даже в присутствии воды.

Автомобильная смазка

  • Смазка для автомобильных подшипников колес: Разработана с использованием ингибиторов коррозии и противоизносных/водоотталкивающих присадок для применения в автомобилях с чрезвычайно высокими требованиями к износостойкости. Сертифицирована по стандарту NLGI GC-LB, подтверждающему высочайшую эффективность в категориях смазок для подшипников колес и шасси.
  • Высокоэффективная гоночная смазка: специально разработана для Экстремальные условия эксплуатации подшипников в ступицах автомобилей для автогонок. Сертифицированы по стандарту NLGI GC-LB и рассчитаны на широкий диапазон рабочих температур.

Рельсовая смазка

  • Высококачественная рельсовая смазка: Долговечная смазка, разработанная для подшипников скольжения колес железнодорожных вагонов. Создана для обеспечения надежной защиты от воздействия воды. Соответствует спецификации M-942-98 Ассоциации американских железных дорог (AAR).

Преимущества

Полный ассортимент смазок Timken помогает снизить трение и износ, что способствует увеличению срока службы компонентов и более стабильной работе в конкретных областях применения. Подбирая состав смазки в соответствии с условиями эксплуатации — такими как ударные нагрузки, воздействие воды, перепады температур или высокоскоростная работа — вы можете максимально повысить надежность оборудования, увеличить интервалы между техническим обслуживанием и предотвратить незапланированные простои.

Основные области применения

  • Промышленные подшипники и корпуса (включая корпусные подшипники и подшипники для конвейеров)
  • Подшипники ступиц автомобильных колес
  • Подшипники скольжения колес железнодорожных вагонов

Ресурсы