Inovație
Monitorizarea stării, orientată către clienți
Astăzi, în spațiul de consum, aparatele inteligente au devenit o constantă. Conectăm totul, de la termostate la becuri – și le controlăm de la distanță, prin Wi-Fi.
Și fabricile au devenit mai inteligente, mulți producători mari conectându-și echipamentele la sisteme complexe de monitorizare a stării (CM). Aceste sisteme oferă puncte de date nesfârșite și informații detaliate, dar necesită dezvoltare IT avansată, asistență și echipe de securitate pentru a le menține actualizate și funcționând corect – și pentru a se asigura că toate aceste date nu ajung pe mâini greșite.
Totuși, nu toate fabricile de producție au o echipă de profesioniști IT la dispoziție. „Multe instalații care fabrică produse de mii de dolari pe oră nu au încă supraveghere digitală”, spune Brett Laubacher, managerul de program de la Timken.
Laubacher a gestionat dezvoltarea noii soluții Timken® „Wireless Sensor and Monitoring”, care este concepută pentru a răspunde nevoilor companiilor care doresc să înceapă să monitorizeze starea echipamentelor lor – în felul lor.
„Clienții care au de la noi rulmenți montați ne cereau CM”, spune el, „dar nu doreau să aibă de-a face cu IT-ul complex, comisioanele repetate, riscurile de securitate, și investițiile mari, continue, pe care le cer celelalte sisteme care există la ora actuală.”
Senzorii wireless de la Timken oferă un sistem de avertizare simplu, pentru echipamente scumpe, alertându-i pe operatori atunci când temperaturile sau vibrațiile se schimbă și ajutându-i să abordeze defecțiunile neașteptate, înainte ca acestea să devină catastrofale. Spre deosebire de alte sisteme CM, acești senzori nu au nevoie de IT complex, de comisioane repetate sau de stocare și analiză a datelor în afara unității.
Senzorii wireless simpli
de la Timken, care au configurare cu autoservire, sunt ideali pentru orice mediu de producție cu echipamente mari, cum ar fi combinatele siderurgice, fabricile de hârtie, centralele electrice, carierele de piatră sau fabricile de ciment. Aceștia utilizează tehnologia „mesh” (plasă), conectând și transmițând date între ei și, în final, către un singur receptor gateway.
Senzorii și gateway-ul alcătuiesc împreună soluția, care vine însoțită de videoclipuri ușor de utilizat pentru o configurare ușoară, neconvențională. „În cel mai scurt timp, fără a implica o echipă IT și fără a suna pe nimeni, poți să le configurezi și să pleci”, spune Laubacher. Odată ce ați stabilit datele de referință, puteți începe monitorizarea temperaturii și a vibrațiilor, setarea pragurilor de alertă și conectarea gateway-ului prin propria infrastructură IT, astfel încât senzorii să poată trimite alerte prin e-mail.
„Este o modalitate foarte bună pentru a monitoriza în siguranță și ieftin rulmenții din locuri periculoase sau la care se ajunge greu. De asemenea, vă permite să eliberați personalul de întreținere pentru proiecte mai valoroase.”
Senzorii au o durată de viață a bateriei de cinci până la șapte ani și nu sunt necesare investiții suplimentare. „Este o modalitate excelentă de a monitoriza în siguranță și ieftin rulmenții din locuri care sunt periculoase sau la care se ajunge greu”, spune el. „De asemenea, vă permite să eliberați personalul de întreținere pentru proiecte mai valoroase.
Punct de lansare pentru invenții orientate către clienți
Sistemul Timken este un punct de lansare pentru clienții care doresc să beneficieze rapid de avantajele oferite de CM, fără investiții IT suplimentare. De asemenea, le oferă flexibilitatea de a-și extinde și actualiza sistemul în ritmul propriu.
„Am colaborat cu un furnizor de soluții IoT de vârf pentru senzorii noștri, datorită reputației și experienței lor și pentru că ne-au oferit această flexibilitate”, spune Laubacher. „Putem extinde această ofertă inițială într-o varietate de direcții, deoarece clienții vin la noi cu propriile lor cerințe.
Timken explorează deja senzori mai puternici, care pot detecta o gamă mai largă de feedback de la utilajele pe care le monitorizează. De asemenea, compania caută să ofere senzori care sunt certificați pentru medii mai periculoase sau mai dificile.
Este posibil ca Timken să conecteze într-o zi sistemele CM la cloud. Laubacher face parte dintr-o echipă multifuncțională, care lucrează la modalități de îmbunătățire a calității și disponibilității datelor pentru clienți. „Avem capacitatea necesară – este vorba despre întâlnirea cu clienții acolo unde se află aceștia și despre furnizarea produselor și serviciilor care funcționează pentru ei”, spune el.
Companiile Timken, cum ar fi Cone Drive și Des-Case, oferă produse cu senzori care îi ajută pe clienți să monitorizeze lubrifierea și să automatizeze depozitele. Aflați mai mult despre codificatoarele magnetice ale Cone Drive.
Published: 2024/06/19