Responsabilitate
Fiind responsabil energetic
Deja lider european în producția de energie regenerabilă, Germania intenționează să utilizeze 80% surse regenerabile până în 2030 și 100% surse regenerabile până în 2035 . Mișcarea va reduce considerabil emisiile țării și va stabili o mai mare independență energetică.
În orașul bavarez Wannberg, cea mai nouă unitate Groeneveld-BEKA este în fața acestei curbe. Face parte dintr-o rețea globală de producție Timken care reduce, reutiliza, reciclează și investește pentru o lume mai durabilă. Unitatea, care produce sisteme automate de lubrifiere pentru energia eoliană și aplicații industriale mobile, este deja alimentată 100% din surse regenerabile de energie.
Contribuie la atingerea propriilor obiective globale de sustenabilitate de către Timken. Până în 2030, obiectivul Timken este de a reduce intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 50% față de valoarea de referință din 2018.
100% din surse regenerabile „merită investiția”

Thomas Simon, managerul fabricii, spune că, atunci când instalația a fost deschisă pentru prima dată în 2019, a folosit 92% energie regenerabilă prin partenerul său energetic local. Curând, echipa de management a unității a aflat că ar putea obține energie 100% regenerabilă prin investirea într-un program de durabilitate cu furnizorul. Groeneveld-BEKA consideră că toată energia furnizată la instalația Wannberg provine din surse eoliene, solare, hidro și de bioenergie.
Aceasta este în comparație cu mixul energetic general actual al Germaniei, unde 51% provine din surse regenerabile, 24% cărbune, 12% gaz natural, 12% nuclear și 1% din alte surse.
„Timken și Groeneveld-BEKA caută mereu modalități eficiente de a valorifica sursele de energie regenerabilă în beneficiul comunităților, clienților și operațiunilor noastre”, notează Simon. „Oamenii vor să lucreze cu companii care își fac partea lor pentru a face lumea mai bună.”
Rezolvarea problemelor în acțiune: reducerea consumului de energie
La fel ca Timken, Groeneveld-BEKA este alcătuită din ingineri care excelează la gândirea sistemelor. Analiza cauzei principale este întotdeauna folosită. Este important să investești în achiziționarea de energie regenerabilă, dar Simon subliniază că „obiectivul mai mare este să ne reducem consumul total de energie”.
Groeneveld-BEKA a implementat recent două inițiative de economisire a energiei la sediul său și la unitatea de producție din Pegnitz, Germania, situată la cinci mile și jumătate (opt kilometri) de instalația Wannberg.
Instalația Pegnitz și-a transformat sistemele tradiționale de iluminat la tehnologia cu diode emițătoare de lumină (LED). Becurile incandescente convenționale folosesc ineficient 90% din electricitatea lor sub formă de căldură. Doar 10% este folosit ca energie. În schimb, becurile LED utilizează 95% din electricitate pentru a produce lumină. Aceasta înseamnă că necesită mult mai puțină electricitate pentru a produce mai multă lumină.
Pentru a reduce și mai mult consumul de energie și costurile, Groeneveld-BEKA a modernizat compresorul existent în operațiunile de producție ale fabricii Pegnitz. Noua unitate reduce consumul de energie cu 19% anual.
„Reducerea consumului nostru de energie compensează orice costuri suplimentare pe care le avem în cumpărarea de energie regenerabilă”, explică Simon. „Nu este suficient să cumpărați pur și simplu energie regenerabilă. Avem responsabilitatea de a reduce dependența energetică în primul rând. Este vorba despre echilibru.”
Echipele globale și locale Timken EHS lucrează împreună pentru a promova practicile sustenabile ale companiei. Aflați cum colectăm și analizăm datele întreprinderii pentru a îmbunătăți sustenabilitatea la nivel mondial – și cum echipa noastră din Sosnowiec, Polonia, reutiliza aburul de la compresoare pentru a încălzi o întreagă unitate de producție.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/10/12