백서
오랫동안 풍력 터빈 성능을 유지하기 위한 올바른 그리스
작성자: Doug Lucas, 고급 엔지니어링 기술자
고객이 팀켄을 찾는 이유는 깊은 지식과 경험 때문이며, 풍력 에너지 산업에서도 별반 다르지 않습니다. 터빈 설계의 모든 요소가 전체 결과에 영향을 미기 때문입니다.
메인 샤프트 베어링 윤활을 생각해 봅시다. 이는 풍력 터빈의 수명을 연장하고 유지 보수 비용을 최소화하는 데 매우 중요하므로, 팀켄은 풍력 터빈 응용 분야에서 그리스 성능의 차이를 이해하고자 20년 가까이 노력해왔습니다.
팀켄 엔지니어들은 풍력 터빈 그리스를 비교하는 우수한 연구를 수년에 걸쳐 진행했습니다. 당사는 한 일반 그리스가 다른 그리스보다 문서 상으로는 성능이 떨어져야 함에도 더 나은 성능을 보이는 이유를 최신 논문에서 설명하고자 했습니다.
일반적으로 사용되며 인기 있는 풍력 터빈용 그리스 두 가지로는 저점도 그리스[그리스 A]와 고점도 그리스[그리스 B]가 있습니다. 처음에는 그리스 점도가 필름 두께에 비례하여 람다 비율 또는 베어링 내부 성분 분리에 영향을 미치기 때문에 그리스 A가 베어링 수명을 단축시킬 것으로 예상했습니다.
하지만 그리스 A가 40%의 토크와 15°C 더 낮은 온도로 작동하여 그리스 B를 능가한다는 것을 발견했습니다. 베어링 수명 테스트에서 그리스 A는 그리스 B에 비해 1.65배 이상 더 긴 베어링 수명을 끌어냈습니다
테스트를 기반으로 그리스의 양, 유형 및 점도가 모두 풍력 에너지 메인 샤프트 베어링의 작동 토크와 온도에 영향을 미친다는 결론을 내렸습니다. 그리스 A는 람다 비율이 더 낮았고 측정 필름 두께가 더 얇았지만 점도가 높은 그리스에 비해 여전히 베어링의 성능을 향상시켰습니다.
Doug Lucas 소개
팀켄의 풍력 에너지 응용 엔지니어링 팀의 일원으로서 15년 동안 재직한 Doug Lucas는 업계의 어려움을 알아내고 이를 해결하기 위해 고객들과 함께하며 회사가 풍력 에너지 사업을 개척하는 데 도움을 주었습니다. 그는 2016년부터 풍력 터빈 기어박스 설계 표준을 개발하기 위해 국제 전기 기술 위원회(International Electrotechnical Commission)와 협력하고 풍력 에너지 기술을 발전시키는 팀켄 제품 관리자들과 엔지니어링 팀에 지침을 제공하는 고급 엔지니어링 기술자의 역할을 고수하고 있습니다.
Published: 2021/11/19