고객이 주도하는 지속 가능한 윤활 시스템 혁신

산업 시장이 점점 더 연결되고 지속 가능성 중심으로 변모해 감에 따라, 고객들은 매 순간 효율성을 위한 통합적이고 미래 지향적인 솔루션을 제공하는 파트너를 찾고 있습니다. 팀켄 산업용 모션 포트폴리오의 일부인

Groeneveld-BEKA는 고객이 이러한 새로운 트렌드에 대응할 수 있도록 돕는 데 있어 대담한 진전을 이루고 있습니다. 이 회사는 최근 친환경 오일 기반 시스템과 향후 Groeneveld-BEKA 디지털 솔루션의 기반을 마련하는 앱 연결 솔루션을 포함하여 다섯 가지 새로운 자동 윤활 솔루션을 포트폴리오에 추가했습니다.

“우리 고객들은 확장된 포트폴리오를 통해 현재 업계 수요를 충족하고 미래를 준비하는 데 있어 더 유리한 입지를 확보하게 될 것입니다.”라고 Groeneveld-BEKA의 사장 Diego Macari는 말하면서 다음과 같이 덧붙입니다. “당사의 종합적인 엔지니어링 전문 지식을 활용하여 에너지 절약형 윤활 옵션이나 실시간 장비 성능 데이터 액세스 등, 급변하는 시장에서 고객이 앞서 나갈 수 있도록 지원하는 솔루션에 혁신을 집중하고 있습니다. 가능성은 무궁무진합니다.”


“당사의 종합적인 엔지니어링 전문 지식을 활용하여 에너지 절약형 윤활 옵션이나 실시간 장비 성능 데이터 액세스 등, 급변하는 시장에서 고객이 앞서 나갈 수 있도록 지원하는 솔루션에 혁신을 집중하고 있습니다.”

Diego Macario
Groeneveld-BEKA 사장


디지털화: 한 단계 더 도약하는 효율성

전 세계적으로 산업 고객들은 탄소 중립 및 기타 지속 가능성 요구 사항을 충족해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 최근 Groeneveld-BEKA의 혁신은 최종 사용자가 장비 수명을 연장하고 윤활 및 에너지 소비를 줄이며 예측 정비를 혁신할 수 있는 능력을 향상시켜 환경 발자국을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있게 합니다.

디지털화가 핵심입니다. Groeneveld-BEKA 소프트웨어 엔지니어들은 최근 산업 응용 분야에서 복잡한 자동 윤활을 위해 회사의 새로운 GPO 오일 펌프 솔루션에 스마트폰 앱을 통합했습니다. 이 앱을 통해 고객은 원격으로 윤활 성능을 모니터링하고 정비를 계획하며 중단 없는 장비 작동을 보장할 수 있습니다.

“데이터는 의사 결정을 촉진합니다.”라고 Macario는 말하면서 다음과 같이 덧붙입니다. “산업 정비와 장비 성능의 미래라 할 수 있죠.”

또한 Groeneveld-BEKA 엔지니어들은 전자장치 파트너들과 협력하여 포트폴리오 전반에 걸쳐 스마트 제품을 추가로 도입하고 있으며, 이를 통해 윤활 시스템을 고도로 연결된 솔루션으로 전환하여 산업 전반에서 보다 선제적인 정비 전략을 추진하고 있습니다.

이 회사는 현재 Groeneveld Twin 솔루션에서 무선 기능의 글로벌 네트워크를 테스트하기 위한 고객 주도 시범 프로그램을 개발 중인데, 바로 두 라인을 작동시켜 가장 까다로운 조건에서도 적절한 윤활을 보장하는 중부하용 이중 라인 자동 윤활 펌프 라인입니다. Twin 제품은 오프로드 모바일 산업 및 항만 장비와 같이 짧은 가동 중지 시간조차도 운영 효율성에 큰 영향을 미치는 응용 분야를 위해 설계되었습니다.

오일 기반 윤활: 산업 지속 가능성 증진

최근 몇 년 동안 모바일 시장 고객들은 그리스 기반 대체품보다 친환경적이고 생분해성이 뛰어난 오일 기반 솔루션으로 점점 더 전환하고 있습니다. 이와 대조적으로, 산업 고객들은 오랫동안 오일 기반 윤활을 선호해 왔습니다. 시스템을 통해 보다 자유롭게 흐르면서 에너지 효율을 개선하고 냉각수와 같은 역할을 하기 때문입니다.

Groeneveld-BEKA 엔지니어들은 모바일 응용 분야를 위한 오일 기반 솔루션의 전문성을 바탕으로 산업 응용 분야의 요구를 충족하는 동시에 고객이 에너지 절약 및 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 새로운 오일 기반 자동 윤활 시스템을 개발했습니다.

전문성: 완벽한 우수성 지원

모든 Groeneveld-BEKA 솔루션의 이면에는 처음부터 설계 및 제조 방식에서 효율성과 지속 가능성을 보장하는 전략이 있습니다. 이 회사는 최근 전략적 공급업체와의 제휴를 통해 설계되고 고도로 숙련된 운영자가 모니터링하는 자동화 제조 라인에 투자했습니다. 로봇 기반 제조는 Groeneveld-BEKA의 높은 제품 품질 일관성을 향상하고 제품 납기를 단축합니다.

이렇듯 스마트 제조에 역점을 두면 더욱 순환적인 제품 개발이 가능해집니다. 현재 Groeneveld-BEKA 기술 전문가들은 향후 2년 이내에 모든 신규 솔루션에 90% 재사용 가능 소재를 적용한다는 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 노력으로 책임감 있는 설계에 맞춰 기술 혁신을 이룰 수 있을 것입니다.

“우리는 문제가 아니라 기회만 보며 나아갑니다.”라고 Macario는 말하면서 다음과 같이 덧붙입니다. “이것이 우리가 미래를 위해 혁신을 계속하는 이유입니다.”


자동 윤활 시스템은 사람의 개입 없이도 기계 부품에 정기적으로 윤활을 제공하므로 토공 장비부터 해상 시스템에 이르기까지 장비 효율성과 작업자의 안전이 개선됩니다. 세계의 해상 풍력 발전 역량을 구축하는 선박을 안정화하는 데 도움이 되는 Groeneveld-BEKA 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.