산업 현장 운영업체와 철도 차량 운영업체는 에너지 사용량을 줄이고 운영 비용을 낮추며 공격적인 지속가능성 목표를 달성해야 한다는 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. 펌프, 압축기, 기어 드라이브부터 여객 열차와 화물 열차에 이르기까지 다양한 분야에서 기존 베어링 설계는 과도한 토크와 열을 발생시켜 전력 소비 증가, 마모 가속화, 불필요한 탄소 배출을 초래합니다. Timken® EnviroSpexx™ 에너지 효율 롤러 베어링은 회전 토크를 최소화하고 동력 손실을 줄이며 장비의 냉각 및 효율성 향상을 위해 최적화된 내부 형상으로 이러한 문제를 직접적으로 해결합니다. 이러한 개선 사항은 산업 및 철도 분야 모두에서 측정 가능한 에너지 절감, 배출량 감소 및 베어링 수명 연장으로 이어집니다.
에너지 소비를 줄이고 운영 비용을 낮추며 기업의 지속가능성 목표를 달성해야 한다는 압력이 점점 커지고 있습니다. 많은 애플리케이션이 지속적으로 실행되면서 전력 소비량이 급증하고 탄소 배출량도 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 에너지 비용이 상승하고 지속가능성 목표가 더욱 엄격해짐에 따라, 고객은 성능 저하 없이 측정 가능한 효율성 향상을 제공하는 기술을 필요로 합니다.
에너지 소비를 줄이고 운영 비용을 낮추며 기업의 지속가능성 목표를 달성해야 한다는 압력이 점점 커지고 있습니다. 많은 애플리케이션이 지속적으로 실행되면서 전력 소비량이 급증하고 탄소 배출량도 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 에너지 비용이 상승하고 지속가능성 목표가 더욱 엄격해짐에 따라, 고객은 성능 저하 없이 측정 가능한 효율성 향상을 제공하는 기술을 필요로 합니다.
EnviroSpexx는 기존 베어링보다 발열이 적고 효율성이 높아 베어링 수명 연장, 유지보수 비용 절감, 환경 목표 달성에 기여합니다. 구형, 테이퍼형, 마운티드 베어링을 아우르는 폭넓은 포트폴리오를 보유한 Timken은 고객이 더욱 효율적으로 운영하고 에너지 절감 목표를 달성할 수 있도록 지속 가능하고 고성능의 솔루션을 제공합니다.