팀켄 ® 연료 효율이 뛰어난 테이퍼 롤러 베어링

팀켄의 연료 효율이 뛰어난 베어링은 성능 저하 없이 차량 관리 업체와 제조업체가 연료 소비 및 운영 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 연료 효율 향상
  • 작동 온도
  • 진동과 소음
  • 좁은 공간

당면 과제

  • 연료 효율 향상
  • 작동 온도
  • 진동과 소음
  • 좁은 공간

우리의 솔루션

팀켄의 연료 효율적인 베어링은 차축, 변속기 및 구동계 시스템의 오늘날 과제를 해결합니다.

이익

  • 당사의 연료 효율이 뛰어난 베어링은 기존 베어링에 비해 전력 소비를 최대 30%까지 줄여줍니다. 전력 소비 감소는 연료 효율을 최대 2%까지 향상시킬 수 있습니다.
  • 연료 효율이 높은 베어링을 사용하는 차축은 일반 베어링을 사용하는 차축보다 약 25°C(77°F) 더 낮은 온도에서 작동하므로 윤활 성능이 안정되어 베어링과 기어의 수명이 연장됩니다.
  • 당사의 연료 효율적인 베어링 설계는 피니언 움직임으로 인한 마모를 최대 30%까지 줄여 더욱 안정적인 기어 위치를 제공하고 진동과 소음을 감소시킵니다.
  • 당사는 연료 효율이 뛰어난 베어링을 설계할 때, 출력 밀도는 유지하면서도 더 얇고 작게 제작합니다. 무게는 10~15% 더 가볍습니다.
    일반적인 베어링보다

주요 응용 분야

경량 및 상용 차량(순정 장비 및 애프터마켓 제품)

자원