ティムケン®燃費効率に優れた円錐ころ軸受

ティムケン社の燃費効率に優れたベアリングは、性能を損なうことなく、運送会社や製造業者が燃料消費量と運用コストを削減できるよう設計されています。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 燃費の向上
  • 動作温度
  • 振動と騒音
  • コンパクトなスペース

お客様の課題

  • 燃費の向上
  • 動作温度
  • 振動と騒音
  • コンパクトなスペース

当社のソリューション

ティムケンの燃費効率に優れたベアリングは、車軸、トランスミッション、ドライブトレインシステムにおける今日の課題に対応します。

利点

  • 当社の燃費効率の高いベアリングは、従来のベアリングと比較して最大30%の電力消費量を削減します。電力消費量の削減は、燃費を最大2%向上させる可能性があります。
  • 燃費効率の高いベアリングを採用した車軸は、一般的なベアリングを採用した車軸よりも約25℃(77°F)低い温度で動作するため、潤滑性能が安定し、ベアリングとギアの寿命が延びます。
  • 燃費効率に優れたベアリング設計により、ピニオンの動きによる摩耗を最大30%削減し、より安定したギア位置を実現するとともに、振動と騒音を低減します。
  • 当社では、燃費効率の高いベアリングを、出力密度を維持しながら、より薄く、より小型に設計しています。重量は10~15%軽量化されています。
    一般的なベアリングよりも

主な用途

軽自動車および商用車(純正部品およびアフターマーケット部品)

リソース