Timken® Kraftstoffsparende Kegelrollenlager

Die kraftstoffsparenden Lager von Timken wurden entwickelt, um Flottenbetreibern und Herstellern zu helfen, den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten zu senken, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Bessere Kraftstoffeffizienz
  • Betriebstemperaturen
  • Vibrationen und Geräusche
  • Kompakte Räume

Ihre Herausforderungen

  • Bessere Kraftstoffeffizienz
  • Betriebstemperaturen
  • Vibrationen und Geräusche
  • Kompakte Räume

Unsere Lösungen

Timken-Kraftstoffsparlager zur Bewältigung der heutigen Herausforderungen in Achsen-, Getriebe- und Antriebssystemen

Vorteile

  • Unsere kraftstoffsparenden Lager reduzieren den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lagern um bis zu 30 %. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs kann die Kraftstoffeffizienz um bis zu 2 % verbessert werden.
  • Achsen mit kraftstoffsparenden Lagern arbeiten etwa 25 °C (77 °F) kühler als Achsen mit herkömmlichen Lagern, was eine stabile Schmierleistung ermöglicht und somit die Lebensdauer von Lagern und Getrieben verlängert.
  • Unsere kraftstoffsparende Lagerkonstruktion reduziert den Verschleiß durch die Ritzelbewegung um bis zu 30 %, sorgt für stabilere Gangpositionen und verringert Vibrationen und Geräusche.
  • Wir konstruieren unsere kraftstoffsparenden Lager so, dass sie dünner und kleiner sind, ohne die Leistungsdichte zu beeinträchtigen. Sie wiegen 10–15 % weniger.
    als typische Lager

Wichtige Anwendungen

Leichte und Nutzfahrzeuge (Erstausrüstung und Zubehör)

Ressourcen