팀켄 ® 센서팩

Sensor-Pac은 ABS(잠김 방지 브레이크) 및 TCC(트랙션 컨트롤) 시스템의 성능 향상을 위해 설계된 일체형 휠 속도 감지 시스템을 갖춘 통합 베어링 어셈블리입니다. 사전 설정, 윤활 및 밀봉 처리된 이 베어링 및 센서 솔루션은 협소하고 공간이 제한된 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 이물질, 부식, 열 충격 및 기타 외부 위험으로부터 보호되는 내부 장착 센서는 극한의 온도 조건과 장시간 제동 상황에서도 일관된 성능을 유지하여 가동 중지 시간을 줄여줍니다.

이점

주요 응용 분야

  • 사전 설정, 사전 윤활 및 사전 밀봉 완료.
  • 속도가 0에 가까워도 감지할 수 있는 능동형 센서가 장착되어 있습니다.
  • 센서와 목표물 사이의 휠 간격을 극히 작게 유지함으로써 훨씬 작고 비용 효율적인 센서를 구현할 수 있습니다.
  • 센서가 내부에 장착되어 파편, 부식, 열 충격 및 외부 장착 센서를 위협하는 기타 위험 요소로부터 보호되므로 보증 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
  • 이 센서는 극한의 온도나 장시간 제동 상황에서도 문제없이 작동합니다.
  • 최소한의 공간에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 전체 크기는 늘리지 않아 작은 공간에서도 높은 성능과 동등한 하중 지지력을 제공합니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

  • 사전 설정, 사전 윤활 및 사전 밀봉 완료.
  • 속도가 0에 가까워도 감지할 수 있는 능동형 센서가 장착되어 있습니다.
  • 센서와 목표물 사이의 휠 간격을 극히 작게 유지함으로써 훨씬 작고 비용 효율적인 센서를 구현할 수 있습니다.
  • 센서가 내부에 장착되어 파편, 부식, 열 충격 및 외부 장착 센서를 위협하는 기타 위험 요소로부터 보호되므로 보증 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
  • 이 센서는 극한의 온도나 장시간 제동 상황에서도 문제없이 작동합니다.
  • 최소한의 공간에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 전체 크기는 늘리지 않아 작은 공간에서도 높은 성능과 동등한 하중 지지력을 제공합니다.

주요 응용 분야

승용차, 트럭, SUV를 포함한 경량 차량

자원