Menu

ティムケン®センサーパック

Sensor-Pacは、アンチロックブレーキシステム(ABS)およびトラクションコントロールシステム(TCS)の性能向上を目的として設計された、ホイール速度センシングシステムを内蔵した一体型ベアリングアセンブリです。このベアリングとセンサーは、あらかじめ設定、グリース塗布、シールが施されており、コンパクトでスペースに制約のある用途でも信頼性の高い性能を発揮します。内部に搭載されたセンサーは、異物、腐食、熱衝撃、その他の外部要因から保護されているため、極端な温度条件や長時間のブレーキング条件下でも安定した性能を維持し、ダウンタイムの削減に貢献します。

メリット

主な用途

  • あらかじめ設定、グリース塗布、シール済み。
  • ゼロ速度まで検知可能なアクティブセンサーを搭載
  • センサーとターゲットホイール間のギャップを極めて小さくすることで、より小型でコスト効率の高いセンサーを実現しています。
  • センサーは内部に取り付けられているため、外部に取り付けられたセンサーを脅かす破片、腐食、熱衝撃、その他の危険から保護され、保証コストの削減に役立ちます。
  • センサーは、極端な温度条件や長時間のブレーキ操作にも妥協なく動作します。
  • 最小限のスペースで優れた性能を発揮するように設計されており、全体の寸法を増やすことなく、狭いスペースでも高い性能と同等の耐荷重能力を実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

  • あらかじめ設定、グリース塗布、シール済み。
  • ゼロ速度まで検知可能なアクティブセンサーを搭載
  • センサーとターゲットホイール間のギャップを極めて小さくすることで、より小型でコスト効率の高いセンサーを実現しています。
  • センサーは内部に取り付けられているため、外部に取り付けられたセンサーを脅かす破片、腐食、熱衝撃、その他の危険から保護され、保証コストの削減に役立ちます。
  • センサーは、極端な温度条件や長時間のブレーキ操作にも妥協なく動作します。
  • 最小限のスペースで優れた性能を発揮するように設計されており、全体の寸法を増やすことなく、狭いスペースでも高い性能と同等の耐荷重能力を実現します。

主な用途

乗用車、トラック、SUVなどの軽車両

リソース