Sensor-Pac est un ensemble de roulement intégré doté d’un système de détection de vitesse de roue, conçu pour optimiser les performances des systèmes de freinage antiblocage (ABS) et d’antipatinage. Cette solution, comprenant un roulement et un capteur préréglés, prégraissés et pré-scellés, offre une fiabilité à toute épreuve dans les applications compactes et à espace restreint. Protégé des débris, de la corrosion, des chocs thermiques et autres agressions extérieures, le capteur interne garantit des performances constantes, même en cas de températures extrêmes et de freinages prolongés, contribuant ainsi à réduire les temps d’arrêt.
Véhicules légers, y compris les voitures particulières, les camions et les VUS