ティムケン®深溝玉軸受

ティムケン深溝玉軸受は、幅広い産業用途において卓越した性能を発揮します。高速回転、低摩擦、そして優れた耐荷重能力を備えています。精密に設計されたこれらの軸受は、エネルギー消費を削減し、機器の寿命を延ばすように設計されており、電動モーター、ポンプ、コンベア、ギアボックスなどに最適です。ティムケンの先進的な材料と製造プロセスは、過酷な条件下でも耐久性と信頼性を確保し、最適化された内部形状は騒音と振動を最小限に抑えます。標準ソリューションでもカスタムソリューションでも、ティムケン深溝玉軸受は一貫した品質と効率性を提供し、お客様の操業を円滑に維持します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 極端な衝撃荷重
  • 高い振動と騒音
  • 加速による大きな力

お客様の課題

  • 極端な衝撃荷重
  • 高い振動と騒音
  • 加速による大きな力

当社のソリューション

ティムケン社の深溝玉軸受は、標準、薄肉、幅広、ミニチュア、極小サイズを取り揃えています。

利点

  • 真鍮製のケージは、過酷な条件下でも強度と耐久性を発揮します。
  • 摩擦を低減するために超精密仕上げされたレースウェイ
  • C3セキュリティクリアランス指定
  • 高性能、低トルク、低騒音を実現するプレミアムグリース

主な用途

電動モーターの用途

リソース