팀켄 ® 이중열 테이퍼 롤러 베어링

팀켄의 복열 테이퍼 롤러 베어링은 다양한 인치 및 미터법 규격으로 제공되며, 기어박스, 건설 장비, 철도 차량과 같이 높은 하중 지지력과 안정적인 작동이 요구되는 분야에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 정밀 가공된 두 줄의 테이퍼 롤러를 특징으로 하는 이 베어링은 마찰과 마모를 최소화하면서 방사형 및 축 방향 하중을 효율적으로 분산합니다. 팀켄 복열 테이퍼 롤러 베어링은 고품질 소재와 첨단 제조 공정을 통해 생산되어 가장 까다로운 산업 환경에서도 긴 수명, 향상된 내구성 및 일관된 성능을 보장합니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

주요 응용 분야

자원