Menu

ティムケン®二列円錐ころ軸受

ティムケンの2列テーパーローラーベアリングは、インチサイズとメートルサイズを幅広く取り揃えており、ギアボックス、建設機械、鉄道車両など、高い耐荷重能力と信頼性の高い動作が求められる用途において、優れた性能を発揮するように設計されています。精密加工された2列のテーパーローラーを備えたこれらのベアリングは、摩擦と摩耗を最小限に抑えながら、ラジアル荷重とアキシアル荷重を効率的に管理します。ティムケンの2列テーパーローラーベアリングは、高品質の材料と高度な製造プロセスによって製造されており、最も過酷な産業環境においても、長寿命、優れた耐久性、そして安定した性能を保証します。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

主な用途

リソース