Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken®

Disponibles en una amplia gama de tamaños en pulgadas y milímetros, los rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones que requieren una alta capacidad de carga y un funcionamiento fiable, como cajas de engranajes, maquinaria de construcción y vehículos ferroviarios. Con dos hileras de rodillos cónicos mecanizados con precisión, estos rodamientos gestionan eficazmente las cargas radiales y axiales combinadas, minimizando la fricción y el desgaste. Los rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera de Timken están fabricados con materiales de alta calidad y procesos de fabricación avanzados para garantizar una larga vida útil, una mayor durabilidad y un rendimiento constante incluso en los entornos industriales más exigentes.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

Recursos