Menu

鉱業

世界を形作る素材を提供する

鉱業は私たちの周りの世界を築く上で極めて重要な役割を果たしており、この作業を支える重機は、重い負荷、衝撃や振動への対応、そして土埃、湿気、極端な温度といった過酷な環境条件への曝露など、多くの課題に直面しています。機械部品がこれらの条件に耐え、信頼性を維持し、頻繁なメンテナンスや操業の中断なしに稼働し続けることを保証することが不可欠です。

当社が提供するソリューション群は、建設業者がこうした高性能機械の設計・製造を行い、メンテナンス間隔を最適化し、重要な産業の発展を支えていくことを支援します。

交換コスト、労力、ダウンタイムを削減するためのエンジニアリングソリューション

採掘用ショベル:メンテナンス間隔の延長

毎サイクルで何トンもの資材を積み込み、移動させる場合、予期せぬ故障は許されません。旋回・推進システムやブーム先端の滑車は、衝撃荷重、振動、連続運転といった過酷な条件下で連携して動作する必要があります。しかも、これらの部品は手の届きにくい場所に設置されているため、メンテナンスに多大なコストがかかります。

ショベル製造業者や現場メンテナンスチームとの協業で得た知見に基づき、お客様の事業を常にリードできるようサポートいたします。Timken®のテーパーローラーベアリング、円筒ころ軸受、球面ころ軸受は、部品寿命の延長とメンテナンス間隔の延長を実現するように設計されています。さらに、Timkenオンラインインテリジェンスシステムを使用すれば、重要なベアリングやギアのポイントを監視し、問題の発生を早期に検知できるため、問題が深刻化する前に作業計画を立てることができます。

掘削機械:過酷な使用条件に対応できるよう設計されています

掘削機やブルドーザーは、過酷な負荷、絶え間ない振動、そして容赦ない汚染といった厳しい条件下で稼働するため、妥協の余地は一切ありません。こうした重機には、過酷な負荷、シャフトのたわみ、振動運動、そして頻繁な方向転換に対応できる、コンパクトで耐摩耗性に優れた部品が不可欠です。

当社は、こうした極限環境下でも性能を発揮するよう設計されたソリューションを提供し、オペレーターの生産性維持、耐用年数の延長、予期せぬダウンタイムの削減を支援します。当社の製品ポートフォリオには、表面処理を施した先進的な円錐ころ軸受および円筒ころ軸受、ミスアライメントに対応する球面ころ軸受、 Aurora®球面すべり軸受、GGB DX® /GAR- MAX®エンジニアリングブッシュなどがあり、いずれも過酷な運転条件下で耐久性と信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。

コンベア:鉱山と市場を結ぶ動脈

コンベアは鉱業における資材搬送の基幹であり、採掘から加工、出荷に至るまで、バルク資材を継続的かつ確実に搬送する役割を担っている。

鉱山用コンベアは、重負荷、絶え間ない振動、位置ずれ、そして極度の汚染といった過酷な条件下で稼働します。当社は、回転軸やプーリーから動力伝達、潤滑に至るまで、コンベア駆動系全体にわたる重要なモーションコンポーネントを提供することで、コンベアの信頼性、安全性、そして予期せぬ停止の削減を実現します。

ジョークラッシャー:下流工程を可能にする

ジョークラッシャーは、鉱業バリューチェーンの最初期段階において極めて重要な役割を果たします。これらは通常、一次破砕機として使用され、採掘現場から爆破または掘削された材料に対して、最初の機械的なサイズ縮小工程を実行します。

ジョークラッシャーは、発破作業や運搬作業から直接、採掘された大きな原鉱石を受け入れるように設計されており、その主な機能は、大きすぎる岩石や鉱石を、下流工程で輸送および処理できる、より小さく扱いやすい破片に砕くことです。これにより、二次および三次破砕機の効率が向上し、スクリーン、ミル、分離機への供給が安定します。

当社は、過酷な運転条件下での性能を発揮できるよう特別に設計された、信頼性の高いエンジニアリングベアリング、表面技術、潤滑ソリューションを提供することで、ジョークラッシャーをサポートしています。これにより、極端な衝撃荷重、振動、汚染下でもジョークラッシャーがスムーズに稼働できるようになります。

BEKA潤滑システムロゴ
Des-Caseロゴ
PTテックのロゴ
トルクコントロール
Lagersmitのロゴ
GGBロゴ
フィラデルフィア・ギアのロゴ

革新的な鉱業製品

ティムケン®ソリッドブロックマウント型球面ころ軸受:実証済みの信頼性。継続的な革新。

過酷な用途において比類のない強度と信頼性を発揮する、当社のソリッドブロックマウント型球面ころ軸受がご提供します。重荷重、ミスアライメント、過酷な運転条件に対応するよう設計されたこれらの軸受は、頑丈な一体型ハウジングを採用しており、設置が容易でメンテナンスのダウンタイムを短縮します。高度なシールオプションと高品質のティムケン製球面ころ軸受を内部に採用することで、汚染に対する優れた保護性能と長寿命を実現しています。