Extractores hidráulicos
Timken ofrece una amplia gama de sistemas hidráulicos de extracción portátiles y autónomos con capacidades de 4 a 30 toneladas. Son ideales para desmontar todo tipo de piezas montadas en ejes.
Los extractores hidráulicos están diseñados para ayudarle a prolongar la vida útil de los rodamientos en sus aplicaciones mediante una instalación, extracción y mantenimiento adecuados.
Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarle a utilizar las herramientas correctamente, así como para identificar otras soluciones de Timken que puedan ayudarle a aumentar la productividad y ahorrar dinero.
Atributos de diseño:
- Bomba, cilindro, manguera y extractor integrados con válvula de seguridad.
- Diseño compacto: La bomba hidráulica y el extractor autónomos ahorran espacio.
- Los conjuntos se suministran en un práctico estuche de transporte.
- Multiusos: Ideal para extraer una amplia variedad de piezas de ajuste a presión, incluyendo cojinetes, ruedas, casquillos, engranajes y poleas.
- El mango de la bomba puede girar 360 grados, lo que proporciona flexibilidad para usar el extractor en la posición más conveniente.
- Los extractores se pueden utilizar con dos o tres patas.
- Disponible con accesorios