유압식 견인기
팀켄은 4톤에서 30톤에 이르는 다양한 용량의 자립형 휴대용 유압식 인발 시스템을 보유하고 있습니다. 이 시스템은 모든 종류의 축 장착 부품을 분리하는 데 이상적입니다.
유압식 풀러는 적절한 설치, 제거 및 정비를 통해 베어링 수명을 연장하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
저희 현장 지원팀은 고객 여러분이 도구를 적절하게 사용하실 수 있도록 도와드릴 뿐만 아니라 생산성 향상 및 비용 절감에 도움이 될 수 있는 다른 Timken 솔루션을 찾아드릴 수도 있습니다.
디자인 특징:
- 펌프, 실린더, 호스 및 풀러가 통합되어 있으며 안전 해제 밸브가 장착되어 있습니다.
- 콤팩트한 디자인: 자체 내장형 유압 펌프 및 풀러로 공간을 절약할 수 있습니다.
- 세트 구성품은 휴대하기 편리한 케이스에 담겨 제공됩니다.
- 다용도: 베어링, 휠, 부싱, 기어 및 풀리를 포함한 다양한 압입 부품을 분리하는 데 이상적입니다.
- 펌프 손잡이는 360도 회전이 가능하여 가장 편리한 위치에서 당김기를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 당기는 도구는 다리가 두 개 또는 세 개 달린 것으로 사용할 수 있습니다.
- 액세서리와 함께 구매 가능합니다.