Extracteurs hydrauliques

Timken propose une vaste gamme de systèmes d’extraction hydrauliques portables et autonomes, d’une capacité de 4 à 30 tonnes. Ils sont idéaux pour le démontage de tous types de pièces montées sur arbre.

Les extracteurs hydrauliques sont conçus pour vous aider à prolonger la durée de vie des roulements dans vos applications grâce à une installation, un démontage et un entretien appropriés.

Notre équipe d’assistance sur le terrain est disponible pour vous aider à utiliser correctement les outils, ainsi que pour identifier d’autres solutions Timken qui peuvent contribuer à améliorer la productivité et à réaliser des économies.

Attributs de conception :

  • Pompe intégrée, cylindre, tuyau et extracteur avec soupape de sécurité
  • Conception compacte : la pompe hydraulique et l’extracteur intégrés permettent un gain de place.
  • Les ensembles sont fournis dans une mallette de transport pratique.
  • Polyvalent : Idéal pour extraire une grande variété de pièces emmanchées à force, notamment les roulements, les roues, les bagues, les engrenages et les poulies.
  • La poignée de la pompe peut pivoter à 360 degrés, offrant ainsi la possibilité d’utiliser l’extracteur dans la position la plus pratique.
  • Les tire-fils peuvent être utilisés avec deux ou trois pattes
  • Disponible avec accessoires