Nos goupilles et axes de précision ont plusieurs utilisations dans les applications automobiles, aéronautiques et de l'industrie générale. Ces produits personnalisés sont utilisés dans les arbres moteur et de transmission, les fixations et les rouleaux. Ils remplissent également des fonctions critiques dans les injecteurs de carburant et les systèmes de freinage antiblocage.
Les conceptions sont disponibles en diverses dimensions, configurations et matériaux afin de répondre aux besoins d'un vaste éventail d'applications. Nous proposons une certaine flexibilité dans les volumes de produits (petits ou grands lots) et pouvons concevoir des emballages et kits personnalisés en fonction de vos besoins.
Dimensions disponibles : diamètre : 0,75 mm - 15 mm (0,03 pouce - 0,625 pouce)
Longueur : 2 mm - 150 mm (0,08 pouce - 6 pouces)
Rapport longueur/diamètre : <1:1 - >30:1
Caractéristiques
- Les produits standard sont composés d'aciers AISI 52100, à faible et moyenne teneur en carbone, inoxydables et de spécialité tels que le M50. Tous subissent un traitement thermique : durcissement par trempe à cœur, par cémentation, sous vide ou par induction.
- Des traitements de surface sont disponibles pour améliorer les performances et réduire l'usure due au frottement.
- Les caractéristiques standard comprennent des extrémités sphériques, des arrondis de bec, des rainures, des molettes, des trous d'extrémité et des tenons usinés.
- Les caractéristiques spéciales incluent filetages, trous croisés et diamètres rectifiés.
Applications
- Applications aéronautiques, notamment les rouleaux aéronautiques, les rouleaux de précision et les réducteurs d'aviation (conformes aux normes DFAR)
- Applications automobiles, notamment les composants pour l'industrie du sport automobile, arbres de pompes à carburant, arbres de transmission et goupilles de colonne de direction
- Applications industrielles, notamment les rouleaux préassemblés et les broches planétaires