Büyüme
Timken’i Robotik Liderlik için Konumlandırma
Dünya giderek otomatikleşen bir endüstriyel çağa giriyor. Endüstriyel robotlar, insan hatasını ve tehlikeli işyeri durumlarını ortadan kaldırıyor. İşgücünün daraldığı yerlerde sürekli büyümeyi sağlıyorlar. Ve insan çalışanların tekrar eden görevler yerine büyük resim çözümlerine odaklanmalarına yardımcı oluyorlar.
Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre, endüstriyel robot satışları 2013’ten 2017’ye küresel olarak ikiye katlandı ve 2018’de 16,5 milyar ABD doları satış rekoru kırdı . Otomotiv ve elektronik üreticileri, aralarında pazarın yaklaşık% 45’i ile en büyük benimseyenler olmaya devam ederken, endüstri çeşitleniyor. Yiyecek ve içecek, robot kurulumlarını 2013’ten bu yana ikiye katladı, örneğin 2018’de ABD’de% 73’lük bir artış gördü.
Timken, satın aldığı 2018’de robotik pazarına önemli hamleler yaptı Koni Sürücüsü ve Rollon Grubu . Her iki işletme de robotik alanında kayda değer yatırımlara sahiptir ve bu pazardaki müşterilere hizmet vermek için iyi konumlanmıştır.

Pazardaki bir açıklığın belirlenmesi
Cone Drive’ın başkanı Kurt Gamelin birkaç yıl önce robotiklere daha fazla kaynak yönlendirmeye karar verdiğinde, şirket zaten hassas hareket kontrolünde liderliği kurmuştu. Onun Accudrive ürün grubu son on yılın çoğunda robotikte olduğu kadar otomatik üretim ve bilgisayar kontrollü (CNC) makinelerde yaygın olan servomotor pazarına hizmet etmiştir.
Cone Drive, yüksek giriş engeline sahip teknolojik olarak karmaşık ürünler geliştirmesiyle bilinir. 2015 yılında şirketin mevcut ürün grupları iyi gidiyordu ve Gamelin bu değer teklifinden yararlanmak için fırsatlar arıyordu.
Robotik ve otomasyon faturaya uyuyor ve Gamelin’in ekibi, harmonik sürücü sistemleri raporuna göre yılda yaklaşık% 50 büyüyen bir pazar Dünya Robotik Raporu. Gamelin, “Dünyadaki hemen hemen her robot en az iki tane alıyor” diyor.
Orijinal ekipman üreticileri (OEM’ler) yetenekli kaynaklar arayışındaydı. Pazarda geçerli bir satın alma hedefi olmayan Cone Drive ekibi, organik olarak bir çözüm geliştirmeye karar verdi.
“Cone Drive, ürün geliştirmede mükemmeldir. Güçlü mühendislerimiz ve iyi süreçlerimizin yanı sıra son teknoloji ürünü bir dinamometre test tesisimiz var. “
Tüm önemli yatay eksen
Rollon’un başkanı Rudi Knevels, şirketinin robotik ve otomasyona yaptığı yatırımın başarılı bir iş modelinin mantıksal bir uzantısı olduğunu söylüyor. “Rollon, makine endüstrisinde bir pazar nişiyle başladı ve özelleştirilmiş doğrusal ve teleskopik hareket çözümleri ,” diyor.
2006 yılında Knevels, şirketin satış stratejisini genişletmekle görevlendirildi ve bugün lojistik ve demiryolu pazarları doğrusal hareket ürünleri için Rollon’a güveniyor. Aynı zamanda ticari havayolu endüstrisinde de güçlüdür ve koltuk takip sistemlerinden bagaj taşıyıcılarına kadar her şey için hareket sistemleri tasarlar.
Knevels, “Herhangi bir uygulama için hemen hemen her şeyi özelleştirebiliyoruz” diyor. “Müşterilerin ticari ürünlerden ziyade benzersiz çözümler aradığı endüstriyel sektörlerde sürekli büyüme cepleri arıyoruz.”
Robotik, doğal olarak dikkatini çekti. “Aktüatör ve sistem yelpazemizi genişletmek bizim için bir itici güç oldu,” diyor. “Robotik ve otomasyon alanındaki müşteriler, tek bileşenler yerine belirli uygulamalar için tasarlanmış komple sistemleri veya aktüatörleri satın almayı tercih ediyor.”
2011 yılındaki iki satın alma, şirketin lineer hareket sistemleri ürününü dönüştürmeye yardımcı oldu. Bugün, Rollon’un lineer aktüatörleri ve sistemleri, fabrika otomasyon tasarımcılarına, lojistik şirketlerine ve OEM’lerin, robotlara diğer her yönde hareket edebilen yatay bir eksen eklemelerine yardımcı oluyor.
Knevels, “Dünya genelinde kurulu tüm endüstriyel robotların yüzde yedisine kadarı yedinci bir eksen ile donatılmıştır” diyor. “Tahmini pazar büyüklüğü 360 milyon ABD doları ve hızla büyüyor.”
Özelleştirilmiş harmonik çözümler. Hızlı.
Hem Rollon hem de Cone Drive, robotik yatırımlarının başlangıç aşamasındayken, her ikisi de zaten sonuç olarak gelir elde ediyor.
Cone Drive, otomotiv üreticilerinin boyama, kaynak ve montaj için kullandığı endüstriyel robotlarda yaygın olan harmonik çözümler için üst düzey robotik OEM’leri ile çeşitli geliştirme aşamalarındadır. Ayrıca, insanlarla yan yana çalışan yeni işbirlikçi robotlarda (cobot’lar) merkezi bir rol oynarlar.
Gamelin, tıbbi ekipman üreticilerinin görüntüleme makinelerinde ve ameliyat masalarında harmonik çözümler kullandığını söylüyor. “Bunları uydu konumlandırma sistemlerinde, indeksleme mekanizmalarında ve ordunun patlayıcıları tespit etmek için kullandığı otomatik araçlarda da görüyoruz.”

Ürün testleri, Cone Drive mühendislerinin harmonik sürücü sistemlerine giriş için yüksek bariyeri aştığını gösteriyor. “Test tesisimiz müşteriler için bir fark yaratıyor” diyor.

Şirketin teslim süreleri de onu öne çıkarıyor. Her endüstri ve her robot benzersiz hareket özelliklerine sahip olduğundan, Cone Drive’ın oluşturduğu neredeyse her harmonik sistem özelleştirilir. Günümüzün dinamik pazarlarında fark yaratan Gamelin, “Özel siparişleri hızlı bir şekilde düzenleyebiliyoruz” diyor.
Yedinci ekseni düzene sokmak
Rollon ayrıca robotik ve fabrika otomasyonunda pazar payı kazanmak için özelleştirme gücünün ve kısa teslimat sürelerinin üzerinde durmaktadır. Şirketin robotik için amiral gemisi ürünü; Yedinci Eksen mekik sistemi – ağır robotları yatay bir eksende hareket ettirir. Her sistem modüler bir platform üzerine inşa edilmiştir ve bu, şirketin özel spesifikasyonlara göre oluştururken maliyetleri düşürmesine ve teslimat sürelerini kısa tutmasına yardımcı olur.
Rollon, işinin% 80’inden fazlasını özelleştirilmiş çözümlere odakladığından, yüksek derecede yinelenen bir işletmeye sahiptir. Şirket ağırlıklı olarak OEM’lerle ortaklığa odaklanır, ancak aynı zamanda doğrudan endüstri sektörleriyle de çalışır. Örneğin otomotiv üreticileri, sıcak metal levhaları fırından metal prese taşımak için Yedinci Eksen sistemlerini kullanır ve insanları tehlikeli durumlardan kurtarır.
Müşteriler aynı zamanda, birden fazla statik robotu yatay olarak hareket eden tek bir robotla değiştirdiklerinde sermaye maliyetlerini düşürür ve verimliliği artırır. Büyük çevrimiçi perakendeciler, ürünleri raflardan nakliye konteynerlerine taşımak için depo robotlarını giderek daha fazla kullanıyor.

Takım tezgahı endüstrisi, büyüyen bir başka pazar. Günümüzde robotlar genellikle takım değiştiren faaliyetleri veya iş parçası değişikliklerini yönetir ve bu robotlar doğrusal aktüatörler üzerinde hareket eder.
Yedinci eksen, inovasyon ve aerodinamik çözümler için olgunlaşmış bir pazarı temsil ediyor. Knevels, “Günümüzde birçok robot kullanıcısı, farklı tedarikçilerden bileşenler satın alıyor ve kendi lineer sistemlerini oluşturuyor” diyor. Yedinci Eksen sistemleri, her tür robotla kolayca entegre olan ve zemine, tavana veya duvara monte edilebilen bu ev yapımı çözümlerin yerini alır.
Entegrasyonun faydaları
Hem Rollon hem de Cone Drive müşterileri, inovasyon ve ürün geliştirme açısından işletmenin Timken ile entegrasyonundan yararlanır. Gamelin, “Timken’in kapsamlı bir metalurji bilgi tabanı var ve onlarla malzeme, ısıl işlem ve yüzey sertleştirme analizi dahil olmak üzere çeşitli teknik zorlukları çözmek için işbirliği yapıyoruz” diyor.
Satış tarafında, “Timken’in küresel varlığı bize daha fazla genişlik ve erişim sağlıyor” diyor. Güney Kore, dünyadaki en yüksek robot yoğunluğuna sahip ülke olarak önemli bir pazar sunuyor, ancak ne Rollon ne de Cone Drive Timken’in bir parçası olmadan önce orada bir varlığa sahip değildi. Güney Kore ekibi kapalı ve Cone Drive’ın harmonik çizgisiyle çalışıyor.
Knevels’in ekibi, Güney Kore’nin yanı sıra İspanya, Kanada ve İsveç’te yeni satış mühendisleri yetiştiriyor ve birçoğu fabrika otomasyonunda öncü olan daha fazla otomotiv müşterisiyle bağlantı kurmaktan heyecan duyuyor.

Faydalar her iki yönde de gidiyor, diyor. Demiryolu ve ticari havayolu alanlarındaki Rollon müşterileri, Timken ürün hatlarına daha iyi erişimden de yararlanır.
Rollon ürünleri, valfler, dişli kutuları ve yağlama sistemleri sistemleri olarak kendi sinerjilerini sunar. Knevels, “Hacimlerimiz büyüdükçe, yüksek mühendislik ürünü Timken ürünlerini aktüatör ve sistemlerimizle birleştiriyoruz,” diyor Knevels.
Geleceğe yatırım yapmak
İşbirlikçi robot pazarı hala küçük olsa da, hem Knevels hem de Gamelin, insanların önümüzdeki birkaç yıl içinde çalışma ortamına daha fazla kobotu kabul etmesini bekliyor. Gamelin, Cone Drive’ın harmonik çözümlere yaptığı yatırımın şirketi iyi konumlandırdığını söylüyor. Cobot’lar genellikle altı ila sekiz harmonik sistem kullanır.
İşbirlikçi robotları, iki ayak üzerinde dolaşan işbirlikçi insanlar gibi düşünebilirsiniz, ancak Knevels, durumun mutlaka böyle olmadığını söylüyor. “Pek çok işbirlikçi robot aynı zamanda işbirliğine dayalı bir yedinci eksene ihtiyaç duyar” diyor. Bugün, Rollon geliştirme ekibi bu uygulamaları çözmek için sıkı çalışıyor.
Rollon ayrıca Yedinci Eksen sistemlerini dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için yazılım şirketleri ve elektronik üreticileri ile ortaklık kurarak Endüstri 4.0 teknolojilerine yatırım yapıyor. Knevels, “Belirli bir noktada müşterilerimizden gelen en güçlü istek bu olacak” diyor.
Vizyon: robotik sürücü sistemlerinde 1 numara
Rollon ve Cone Drive, sektör liderlikleri, yenilikçi ortaklıkları, birinci sınıf geliştirme süreçleri ve güçlü mühendislik bilgisi sayesinde Timken şirketleri haline geldi. Knevels ve Gamelin, bu özelliklerin robotikte de liderlik pozisyonlarına ulaşmalarına yardımcı olmasını bekliyor.
Bu amaca ulaşmak için her iki lider de benzer bir başucu kitabıyla çalışıyor: Müşteri gereksinimlerini öne ve merkeze koyun. Müşterilerin en dinamik pazarlarda hızlı hareket edebilmesi için, özelleştirilmiş spesifikasyonlara göre oluşturulmuş birinci sınıf ürünler sunun ve teslim sürelerini kısa tutun.
Last Updated: 2023/10/25
Published: 2021/03/24