Menu

Коррозионностойкие монтируемые шарикоподшипники Timken ®

Разработанные с использованием коррозионностойких материалов, пищевой смазки и шарикоподшипниковых вставок с уплотнением класса IP69K, наши коррозионностойкие шарикоподшипники выдерживают агрессивную промывку и воздействие различных влажных и сухих загрязнений. Результат? Повышенная надежность, которая помогает продлить срок службы подшипников, повысить время безотказной работы производства и — что наиболее важно — улучшить безопасность пищевых продуктов.

Ваши вызовы

Наши решения

Преимущества

Ключевые применения

  • Минимизация времени простоя
  • Предотвращение загрязнения
  • Защита безопасности пищевых продуктов
  • Влажные среды

Ваши задачи

  • Минимизация времени простоя
  • Предотвращение загрязнения
  • Защита безопасности пищевых продуктов
  • Влажные среды

Наши решения

Коррозионностойкие шарикоподшипники Timken выдерживают агрессивную промывку и воздействие различных влажных и сухих загрязнений.

Преимущества

  • Вставки из нержавеющей стали с шарикоподшипниками, фиксацией винтом, металлическим сепаратором и двойным уплотнением для повышенной защиты от проникновения влаги и пыли.
  • Корпуса доступны в полимерном или нержавеющем исполнении для всех типов крепления.
  • Гигиеничная конструкция и металлическая клетка для повышения безопасности пищевых продуктов.
  • Предназначен для работы при температурах от -20°C до 100°C (от -4°F до 212°F).

Основные области применения

  • Овощечистки
  • Обрезчики
  • Миксеры
  • Конвейеры
  • Слайсеры
  • Хлебопеки
  • Оборудование для розлива

Ресурсы