Eficiență
Rollon oferă o funcționare lină celor mai mari comercianți online din lume
Anul trecut, consumatorii au cheltuit online cu 900 de miliarde de dolari mai mult decât de obicei. De la baterii la cadouri de ziua de naștere, oamenii se bazează din ce în ce mai mult pe comerțul electronic pentru a obține ceea ce au nevoie. Tehnologiile de mișcare liniară Rollon® îi ajută pe cei mai mari comercianți online din lume să completeze aceste comenzi rapid, eficient și în siguranță prin depozite automate.
Mulți dintre cei mai mari producători de echipamente de automatizare a depozitelor din lume au integrat o gamă largă de soluții Rollon în sistemele lor. Rollon, care s-a alăturat portofoliului de mărci The Timken Company în 2018, produce dispozitive de acționare liniare și ghidaje telescopice care echipează totul, de la sisteme automate de stocare și recuperare în stil rack (ASRS) până la vehicule cu ghidare automată (AGV).
Conducerea Rollon în aceste aplicații datează de mai bine de un deceniu când depozitele de consumatori au început să implementeze intralogistica sau procesul de automatizare, gestionare și optimizare a fluxului de mărfuri printr-o unitate.
„Proiect cu proiect, ne-am aplicat expertiza în transportul de energie la aceste sisteme și am evoluat împreună cu clienții noștri”, a declarat Federico Banti, managerul de dezvoltare a afacerilor Rollon, manipularea materialelor și logistică. „Astăzi avem cele mai solide cunoștințe tehnice și cea mai flexibilă gamă de produse din acest domeniu, cu 90% din soluțiile noastre personalizate pentru configurația unică a fiecărui depozit.”
„Într-o industrie care se schimbă atât de repede, trebuie să ne mișcăm și noi rapid. Ne concentrăm pe înțelegerea inovațiilor tehnologice care sunt înaintea noastră și pe creșterea portofoliului de produse pentru a ajuta clienții să profite de noi oportunități de eficiență și performanță.”
Federico Banti
Manager de dezvoltare a afacerii, Manipularea materialelor și logistică, Rollon by Timken
Provocări legate de muncă și eficiență, rezolvate
Manipularea automată a materialelor îmbunătățește semnificativ eficiența depozitului, permițând utilizarea spațiului vertical pentru a crește stocul unui comerciant cu amănuntul, fără a crește suprafața lor pătrată. Automatizarea îi eliberează pe oameni să facă mai multă muncă cu valoare adăugată și să îmbunătățească ergonomia și siguranța pentru cei care au rol de ambalare și control al calității. Este nevoie de mai puțini muncitori pentru a conduce un depozit, ceea ce este avantajos având în vedere lipsa de forță de muncă de astăzi.
Soluțiile Rollon sunt esențiale pentru funcționarea impecabilă a acestor sisteme automate de manipulare a materialelor. În ASRS, navetele multiple se deplasează în sus și în jos de-a lungul sistemelor de acționare liniară Rollon® pentru a accesa rafturile. Navetele folosesc brațe echipate cu glisiere telescopice Rollon® pentru a ridica unitățile de depozitare de pe rafturi. Brațele plasează unitățile de depozitare pe navete, care se întorc la stațiile de ambalare unde lucrătorii verifică și ambalează mărfurile pentru expediere. Este un „dans” extrem de orchestrat, care necesită ca totul să meargă perfect, tot timpul.
Fiecare navetă ASRS utilizează de la două până la patru tobogane telescopice (indicate cu verde).
Capacitățile tehnice de neegalat produc produse de înaltă performanță
Produsele Rollon gestionează viteze mari, mișcări repetitive și reziduuri din mediu pentru a oferi o funcționare lină și precisă, chiar și atunci când sarcinile sunt grele. Acest lucru este posibil datorită expertizei Rollon în inginerie și producție.
Multe șine telescopice sunt supuse întăririi prin inducție, un tratament termic în timpul producției care creează un strat exterior extrem de dur de material în jurul unui miez moale. Acest lucru îmbunătățește proprietățile mecanice ale produsului, îmbunătățind rezistența și rezistența la uzură.
În toboganele telescopice cu cerințe extreme – cum ar fi atingerea a 200% din lungimea lor normală pentru a recupera o unitate de depozitare – sunt utilizate știfturi speciale, personalizate pentru a crește durabilitatea și fixarea.
Banti observă că aceste elemente de design sunt rezultatul observării provocărilor mișcării liniare din industrii, apoi utilizând aceste cunoștințe pentru a crea un catalog de produse standard care pot fi personalizate eficient.
De exemplu, atunci când sunt proiectate soluții de mișcare liniară pentru AGV-uri alimentate cu baterii, greutatea este o preocupare de top. Glisierele telescopice trebuie să fie suficient de puternice pentru a funcționa, dar suficient de ușoare pentru a optimiza utilizarea energiei și pentru a reduce solicitarea motorului electric.
„Ne-am bazat pe experiența noastră de proiectare pentru mișcare liniară în interioarele aeronavelor”, a spus Banti. „Am modificat șinele telescopice AGV folosind o prelucrare specială pentru a reduce greutatea, păstrând în același timp caracteristicile de performanță ale oțelului. Este un mare avantaj pentru producătorii de AGV și pentru clienții lor.”
Cunoștințele colective ale Rollon se reflectă, de asemenea, în instrumentele sale de inginerie construite intern, care ajută la proiectarea, selectarea și personalizarea produselor în funcție de necesitățile aplicației și calculele de viață ale produsului.
În viitor: scalare pentru a susține tendințele în materia depozitelor automatizate de nouă generație
În următorii cinci ani, dimensiunea pieței globale pentru automatizarea depozitelor este de așteptat să se dubleze la 30 de miliarde de dolari. O tendință care influențează în mod semnificativ proiectarea viitoarelor depozite este cea către echipamente mai flexibile care îmbunătățesc eficiența și ajută instalațiile la scalarea adecvată în funcție de cerere. Exemplele includ soluții modulare de manipulare a materialelor care pot fi reconfigurate cu ușurință și o mai mare utilizare a AGV-urilor care pot naviga în orice tip de plan de etaj existent.
Rollon intenționează să abordeze aceste progrese în același mod în care a făcut-o la început – rămânând aproape de clienți și extinzând oferta de produse pentru a satisface nevoile acestora.
Într-o mișcare de a-și extinde portofoliul de produse și capabilitățile în aplicații de depozit automate mai mari și mai grele, Rollon a achiziționat recent Intelligent Machine Solutions (iMS). „Achiziția iMS ne oferă o oportunitate unică”, spune Banti. „De la glisiere telescopice până la portaluri, niciun alt producător din lume nu are o gamă de produse mai puternică pentru această industrie.”
Sistemele iMS folosesc oțel, astfel încât excelează cu aplicații mai grele, cum ar fi operațiunile de turnătorie și producția de avioane și de automobile. Combinarea portofoliilor – și a capacităților de inginerie din spatele acestora – va duce la soluții hibride pentru clienții care au o combinație de nevoi grele și ușoare în toate unitățile lor.
„Într-o industrie care se schimbă atât de repede, trebuie să ne mișcăm și noi rapid”, a spus Banti. „Suntem concentrați pe înțelegerea inovațiilor tehnologice către care ne îndreptăm și pe creșterea portofoliului de produse pentru a ajuta clienții să profite de noi oportunități de eficiență și performanță.”

„Achiziția iMS ne oferă o oportunitate unică. De la glisiere telescopice până la poduri, niciun alt producător din lume nu are o gamă de produse mai puternică pentru această industrie.”
Timken personalizează o nouă generație de codificatoare magnetice pentru vehicule cu ghidaj autonom (AGV) utilizate în cele mai sofisticate depozite din lume. Aceste dispozitive mici, de înaltă tehnologie, au un impact mare asupra eficienței depozitelor automate.
Published: 2021/11/26
„Într-o industrie care se schimbă atât de repede, trebuie să ne mișcăm și noi rapid. Ne concentrăm pe înțelegerea inovațiilor tehnologice care sunt înaintea noastră și pe creșterea portofoliului de produse pentru a ajuta clienții să profite de noi oportunități de eficiență și performanță.”