Oprawy łożyskowe serii SAF

Oprawy dzielone serii SAF   wykonane są z żeliwa lub staliwa i zawierają łożyska baryłkowe nowej generacji, przeznaczone do pracy w przemyśle ciężkim. Dzielona oprawa ułatwia montaż i obsługę łożysk. W każdej oprawie łożyskowej zabudowane jest łożysko baryłkowe o zaawansowanej konstrukcji, ulepszonej geometrii i wykończeniu bieżni, które umożliwia przenoszenie maksymalnych obciążeń i zwiększa niezawodność urządzeń. Firma Timken produkuje dwa typy opraw łożyskowych: SAF i SDAF. Masywna oprawa SDAF zalecana jest do zastosowań, gdzie występują ekstremalne obciążenia.

Zakres średnic: od 1,37795 do 11,811 cala, w szczególnych przypadkach dostępne są średnice do 39,37 cala, a nawet większe.

Cechy produktu

  • Dzielona konstrukcja ułatwia montaż i demontaż.
  • Podcięcia umożliwiające podważenie pokrywy upraszczają przegląd, konserwację i wymianę łożyska.
  • Możliwość szybkiego i łatwego demontażu pokrywy zmniejsza ryzyko uszkodzenia łożyska i oprawy.
  • Zintegrowana konstrukcja łożyska i oprawy polepsza możliwości właściwego smarowania zespołu.
  • Zastosowanie różnych opcji uszczelnień chroni przed zanieczyszczeniami.

Zastosowania

  • Przenośniki
  • Urządzenia w górnictwie
  • Urządzenia w przemyśle papierniczym
  • Walcownie