SAF Tipi Yataklar
Timken SAF inç ölçülü yataklar, ağır sanayinin en zorlu gerekliliklerini karşılamak için dayanıklı dökme demir veya dökme çelik yatak gövdelerini yüksek kapasiteli oynak makaralı rulmanlarla bir araya getirir. İki parçalı kullanışlı yatak tasarımı, montajı ve bakımı kolaylaştırır. Tüm SAF tipi yataklarda maksimum yük kapasitesi ve hizmet ömrü için geometrisi ve yuvarlanma yolu yüzeyleri iyileştirilmiş üst düzey oynak makaralı rulman tasarımları kullanılır. Timken, tabandan monte inç ölçülü yatak bloklarını iki temel tipte üretir: SAF ve SDAF. Çok ağır yüklü uygulamalar için daha büyük olan SDAF blok tavsiye edilir.
Boyut aralığı: 1,37795 inç ila 11,811 inç; 39,37 inç üzerinde mil çapları için özel boyutlar mevcuttur.
Tasarım Özellikleri
- İki parçalı yapı, montaj ve demontaj işlemlerinin kolayca yapılabilmesini sağlar.
- Çektirme yuvaları ve özel sökme aleti kavrama noktası, rulmanın muayene, bakım ve değiştirme işlemlerini kolaylaştırır.
- Kapaklar, rulmana veya yatak gövdesine zarar gelmesini önleyecek şekilde hızlıca ve kolayca sökülebilir.
- Entegre yatak gövdesi ve rulman tasarımı, ünitenin yağlama özelliklerini iyileştirir.
- Kirlenmeye karşı korumak için birden fazla sızdırmazlık seçeneği sunulur.
Uygulamalar
- Konveyörler
- Madencilik uygulamaları
- Kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları
- Hadde makineleri