Sopporti ritti tipo SAF

I sopporti ritti Timken SAF abbinano robusti alloggiamenti in ghisa o acciaio fuso a cuscinetti orientabili a rulli di elevata capacità, in grado di soddisfare le più difficili esigenze dell’industria pesante.  Il pratico design con alloggiamento in due metà consente di semplificare le operazioni di assemblaggio e manutenzione.  Ciascun sopporto contiene un cuscinetto orientabile a rulli Timken che gode di geometria e finitura delle piste migliorate, in modo da massimizzare capacità di carico e durata in servizio.  Timken produce sopporti in due tipologie principali:  SAF e SDAF.  I sopporti SDAF, di dimensioni maggiori, sono indicati per applicazioni estremamente pesanti.

Gamma dimensionale: da 35mm (1,37795 pollici) a 300mm (11,811 pollici); dimensioni speciali disponibili fino a 1000mm (39,37 pollici) e oltre.

Caratteristiche progettuali

  • La struttura in due metà facilita le operazioni di montaggio e smontaggio.
  • Le fresature per palanchini e l’esclusivo fulcro “Pry-Lug” semplificano le operazioni di ispezione, manutenzione e sostituzione dei cuscinetti.
  • I coperchi sono studiati per essere rimossi rapidamente e in modo semplice, garantendo al contempo la protezione di cuscinetto e sopporto.
  • Il design integrato di alloggiamento e cuscinetto consente una lubrificazione ottimale dell’unità.
  • Sono disponibili diverse opzioni di tenuta per prevenire contaminazioni.

Applicazioni

  • Nastri convogliatori
  • Applicazioni dell’industria mineraria
  • Attrezzature per cartiere
  • Laminatoi e siderurgia in generale