Carcase din două părţi, tip SAF
Carcasele din două părţi Timken de tip SAF combină carcasele robuste, din fontă sau din oţel turnat, cu rulmenţii radiali oscilanţi de mare capacitate, pentru a satisface cele mai dure cerinţe din industria grea. Soluţia constructivă facilă, din două părți, a carcasei simplifică asamblarea şi reparaţiile. Fiecare carcasă din două părţi conţine un rulment radial oscilant cu o construcție avansată, cu o geometrie şi finisare a căii de rulare îmbunătăţite, pentru o capacitate de încărcare şi o durabilitate maxime. Timken produce carcase din două părţi în două variante principale: SAF şi SDAF. Carcasa SDAF, mai mare, este recomandată pentru aplicaţii în regim extrem de greu.
Gamă de dimensiuni: 1,37795 in. până la 11,811 in., cu arbori de dimensiuni nestandard disponibili până la 39,37 in. şi mai mult.
Atribute ale soluţiei constructive
- Construcţia din două părți ușurează montarea şi demontarea.
- Fantele de deschidere a capacului şi locașul de sprijin al levierului, de tip Pry-Lug, simplifică inspectarea, service-ul şi înlocuirea rulmenţilor.
- Capacele sunt demontate rapid şi uşor, împiedicând deteriorarea rulmentului sau a carcasei.
- Construcţia integrată a carcasei şi rulmentului îmbunătăţeşte caracteristicile de lubrifiere a unităţii.
- Opţiunile de etanşare multiple protejează împotriva contaminării.
Aplicaţii
- Transportoare
- Aplicaţii miniere
- Fabrici de celuloză şi hârtie
- Laminoare