Soportes SAF

Los soportes SAF Timken combinan cajas resistentes de hierro fundido o acero fundido con rodamientos de rodillos esféricos de gran capacidad para cumplir con los requerimientos más exigentes de la industria pesada.  El práctico diseño bipartido simplifica el montaje y el servicio.  Cada soporte contiene un rodamiento de rodillos esféricos de diseño avanzado con geometría y acabados en las pistas mejorados, que permiten ofrecer máximas capacidades de carga y vida útil.  Timken fabrica dos principales tipos de soportes:  SAF y SDAF.  El tipo de soporte más grande, el SDAF, es recomendado para aplicaciones de servicio pesado extremo.

Rango de tamaño: de 35 a 300 mm (1,37795 a 11,811 in), con tamaños especiales de ejes de hasta 1000 mm (39,37 in) y más.

Atributos del diseño

  • Construcción bipartida para facilitar el montaje y desmontaje.
  • Las ranuras para apalancamiento y el exclusivo fulcro Pry-Lug simplifican la inspección del rodamiento, su mantenimiento y reemplazo.
  • Las tapas se quitan fácil y rápidamente para evitar dañar el rodamiento o el soporte.
  • El diseño integrado de rodamiento y soporte mejora las características de lubricación de la unidad.
  • Las diversas opciones de sellado protegen contra la contaminación.

Aplicaciones

  • Bandas transportadoras
  • Aplicaciones para la minería
  • Plantas de celulosa y papel
  • Laminadoras