리더십
선택, 납품 시간 및 디지털 도구를 통한 선도적인 선형 모션
제조 회사는 빠르게 변화하는 예술가가 되고 있습니다. 예를 들어, 자동차 산업은 전기 차량과 및 가스 구동 차량 간의 수요 변동을 경험하면서 공장을 더 자주 재구성해야 합니다.
이러한 공장은 자동화되어 있으므로 팀켄 Rollon과 같은 선형 모션 제공업체가 대형 로봇의 범위를 확장하는 튼튼한 로봇 전송 장치(RTU)와 갠트리 시스템을 제공하는 중요한 역할을 수행합니다. Rollon은 엔지니어가 몇 달이 아닌 몇 주 만에 시스템을 맞춤 제작하여 납품할 수 있기 때문에 다른 공급업체와 차별화됩니다. 따라서 고객은 변화하는 시장에 발맞춰 훨씬 더 빠르게 공장을 재구성할 수 있습니다.
하지만 이는 자동차만이 아니고, RTU와 갠트리 시스템도 아닙니다. “오늘날 의료 장비, 반도체, 철도, 항공우주 및 자재 처리를 포함한 많은 산업 부문에서 Rollon이 제공하는 맞춤 제작된 선형 모션 솔루션이 필요합니다.”라고 Rollon의 사장인 Rüdiger Knevels는 말합니다. “이 산업 부문에서는 이러한 솔루션이 신속한 타임라인으로 필요합니다.”
Rollon의 증가하는 고객 기반에 제공하는 선형 모션 플랫폼을 구축하기 위해 Knevels는 제품 포트폴리오를 다양한 선형 구성부품, 액추에이터 및 시스템, 볼 스크류 및 회전 장치를 포함하도록 확장하는 데 앞장섰습니다. Rollon 팀은 20년 전에 개척한 비즈니스 모델인 모듈형 제품 플랫폼에 각 추가 제품을 구축하여, 모든 고객이 짧은 맞춤 제작 및 납품 시간을 통해 혜택을 누릴 수 있도록 합니다.”
“오늘날 우리는 맞춤형 선형 가이드, 3축 액추에이터 시스템, 완전히 장착된 시스템 솔루션 등 고객이 요구하는 모든 작업을 유연하게 수행할 수 있습니다. 우리는 고객을 위해 혁신하고 지속적으로 성장합니다.“
Rudi Knevels
팀켄 Rollon, 사장

업계 선도적인 디지털 액세스 기능을 갖춘 포괄적인 선형 모션 솔루션
Rollon은 2018년 팀켄 회사에 입사했고 그 이후로 극적으로 성장했습니다. 처음에 선형 부품을 판매하는 틈새 업체로 시작한 이 회사는 이제 팀켄이 확장하는 선형 모션 플랫폼의 초석이 되었습니다.
Intelligent Machine Solutions(iMS)는 2021년에 플랫폼에 합류하여 자동화된 공장 및 창고 고객이 오늘날 필요불가품으로 여기는 튼튼한 RTU 및 갠트리 시스템으로 Rollon의 7축 기능을 확장했습니다.
Nadella Group은 2023년 4월에 합류하여 팀켄 고객이 신뢰할 수 있는 튼튼한 선형 모션 엔지니어링의 범위를 확장했으며, 다른 5개의 최고급 브랜드도 함께 가져왔습니다. Shuton과 Ipiranga는 고부하 응용 분야를 위한 고정밀 볼 나사를 생산합니다. Durbal과 Chiavette Unificate는 로드 엔드, 구형 베어링, 링키지, 각 및 축 조인트를 제공합니다.
Rosa Sistemi는 2023년 10월에 입사하여 기계 도구, 계측 및 의료 장비 고객에게 인기 있는 고정밀 롤러 가이드를 제공했습니다.

오늘날 팀켄은 맞춤형 선형 모션 솔루션을 위한 원스톱으로 구매할 수 있는 곳입니다. Rollon의 글로벌 영업팀은 전체 제품군을 지원하며, 곧 고객은 MyRollon 디지털 플랫폼에서 전체 브랜드 포트폴리오에 액세스할 수 있을 것입니다. “MyRollon을 사용하면 고객은 엔지니어에게 전화하지 않고도 응용 분야에 맞는 제품을 식별, 선택 및 크기 조정할 수 있습니다.”라고 Knevels는 말합니다. “이것은 거대한 플랫폼으로, 우리를 시장의 리더로 차별화합니다.”

미래는 더 민첩한 고객을 위해 모듈식으로 유지됩니다.
Rollon의 확장과 미래는 끊임없는 고객에 대한 집중으로 주도됩니다. Knevels는 “오늘날 우리는 맞춤형 선형 가이드, 3축 액추에이터 시스템, 완전히 장착된 시스템 솔루션 등 고객이 요구하는 모든 작업을 유연하게 수행할 수 있습니다.”라고 말합니다. 우리는 고객을 위해 혁신하고 지속적으로 성장합니다.”
맞춤형 고객 주도 솔루션은 Rollon의 큰 관심사이기 때문에 팀은 매년 수백 개의 새로운 선형 모션 솔루션을 플랫폼에 추가합니다. 글로벌 고객에게 현지화된 전문 지식과 현장 문제 해결을 제공하기 위해 전세계에 Rollon 제조 시설을 추가할 계획을 세우고 있습니다. 앞으로 고객들은 4차 산업혁명 이니셔티브를 지원하기 위해 센서가 장착된 Rollon 제품을 볼 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다.
이러한 확장을 통해 Rollon의 비즈니스 모델은 여전히 그 지표가 되는 원칙을 유지합니다. “우리는 브랜드나 제품을 제품군에 추가할 때마다 먼저 모듈형 플랫폼에 구축하는 것을 고려합니다.”라고 Knevels는 말합니다. 이것은 변화하는 시장에 직면하여 고객이 신속하게 대응할 수 있도록 돕는 모델이며, Rollon의 성공 전략입니다.
팀켄의 선형 모션 플랫폼 확장은 정밀 드라이브 기술로 확장과 함께 이루어졌으며, 제조 고객의 수요도 높습니다. 자세히 알아보기.
Published: 2025/06/6