리더십
상업 항공 운송의 미래를 위한 투자
항공사 이용객 수는 2019년 수준으로 회복됐고, 현재도 증가세를 보이고 있습니다. 그러나 상업 항공 운송 산업에서 코로나 시대가 지나갔음에도 불구하고 항공기 제조사들은 침체기의 여파로 인해 여전히 수요를 따라잡는 데 주력하고 있습니다.
공급망이 경색되고 수요가 증가하는 상황에서, 항공사들은 핵심 공급 기반을 확대하고 소수의 고효율 ‘올인원’ 엔진 중심으로 통합하는 동시에 점차 연비가 더 뛰어난 소형 단일 통로 항공기로 전환하면서 공급망의 회복탄력성을 확보하고자 합니다. 항공기 제조사들은
엔진에서 랜딩 휠, 객실 인테리어에 이르기까지 여러 설계에 팀켄 제품을 사용합니다. 팀켄은 1935년부터 상업 항공 운송 분야의 변화를 이끄는 데 핵심적인 역할을 해왔으며, 오늘날에도 생산 역량 확대와 항공우주 부문에 대한 적극적인 투자를 통해 현 시점의 과제에 부응하고 있습니다.
유연한 고객 대응과 타협하지 않는 품질
매일 수백만 명이 이용하는 항공기에 들어가는 베어링을 제조하는 일은 절대 간단하지 않습니다. 노스캐롤라이나주 실로에 위치한 팀켄 제조 시설의 관리자인 Abby Causey는 “항공우주 베어링은 복잡한 기능을 갖추고 있을 뿐 아니라, 엄격한 공차, 빈번한 검사 및 세부적인 추적성 요건을 충족해야 합니다.”라고 말합니다.
각 고객은 저마다의 구체적인 요구사항을 갖고 있어, 그만큼 공정의 복잡성과 소요 시간이 늘어납니다. “우리는 탄탄한 프로세스와 지속적인 개선 사고 방식으로 이러한 과제를 해결합니다.”라고 그녀는 말합니다. “공장에 대한 투자는 신뢰성과 수율을 개선하고 리드 타임과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.”
“유연성과 전문성, 그리고 타협하지 않는 품질에 대한 우리의 약속은 팀켄을 이상적인 항공우주 파트너로 만듭니다.”
Dave Prock
애플리케이션 엔지니어
현재 Causey의 팀은 맞춤형 베어링 프로토타입 요청이 이전보다 늘어나고 있음을 체감하고 있습니다. “때로는 고객들이 매우 촉박한 일정에 놓여 있기도 합니다. 다른 곳에서 베어링 제작을 시도했다가 실패한 경우도 있기 때문입니다. 우리는 리드 타임을 줄이고 필요한 것을 제때 제공하기 위해 최선을 다합니다.”라고 그녀는 말합니다.
“항공우주 산업은 본질적으로 고객 중심적인 산업입니다.” 애플리케이션 엔지니어인 Dave Prock은 이렇게 말합니다. “유연성과 전문성, 그리고 타협하지 않는 품질에 대한 우리의 약속은 팀켄을 이상적인 항공우주 파트너로 만듭니다.”
선제적인 투자로 혁신에 대응합니다
Prock은 팀켄의 애플리케이션 엔지니어링 팀과 함께 차세대 항공기 엔진용 메인샤프트 베어링의 개발과 제조를 주도하며 고객과의 가교 역할을 수행하고 있습니다. “이러한 신형 엔진들은 기존 플랫폼에 비해 상당한 기술적 진보를 보여 줍니다.”라고 그는 말합니다. “효율성과 출력 성능을 높이기 위해 엔진 아키텍처를 근본적으로 재설계하고 있습니다.”
팀켄 하이브리드 베어링은 세라믹 롤링 엘리먼트와 슈퍼피니시 공정을 거친 강철 링의 조합으로 구현됩니다. 이 ‘하이브리드’ 조합은 탁월한 성능으로 고속에서 뛰어난 사용 수명과 작동 특성을 구현합니다.
예를 들어, 항공기 설계자들은 수소와 지속 가능한 항공 연료를 모두 사용할 수 있는 엔진을 개발하여 연료 소비와 이산화탄소 배출량을 줄이고자 기대하고 있습니다. 또한 엔진 제조사들은 생산 역량뿐 아니라, 품질 및 엔지니어링 전문성을 동시에 요구하고 있습니다.
“팀켄의 우수한 납기 성과와 품질에 대한 평판이 우리의 엔진 고객들에게 분명한 강점으로 작용하고 있습니다.” 고객 관리자인 Katherine Wiley는 이렇게 말합니다. “우리의 선제적인 투자는 팀켄을 단순한 베어링 제조사를 넘어, 장기적 파트너로 자리매김하게 하고 있습니다.”
“항공기 엔진 메인샤프트 팀이 제조 역량 강화를 위해 들이는 노력은 인상적입니다.”라고 Prock은 말합니다. 새로운 장비와 기술은 이러한 신형 엔진의 까다로운 메인샤프트 위치뿐만 아니라 팀켄이 강점을 지닌 기어박스 및 착륙 기어 베어링의 업그레이드를 지원합니다.
“이는 우리가 선제적으로 투자하는 전략적 파트너라는 증거입니다.” Wiley는 이렇게 말합니다. “팀켄에서는 새로운 자산을 확보하고 프로젝트에 새로운 자원을 투입하며 가치와 품질에 지속적으로 집중하는 등 이를 매일의 업무로 실천하고 있습니다.”
“이러한 투자는 주요 고객에게 직접적인 영향을 미치며, 이는 팀켄에서 항공우주 부문이 가지는 중요성을 분명히 보여 줍니다. 100년이 넘는 노력과 혁신의 역사를 거쳐 앞으로도 놀라운 기술적 진전은 계속될 것이며, 그래서 더 기대됩니다.”
팀켄의 항공우주 엔지니어들은 전기 비행을 개발 중인 기업을 비롯해, 주요 항공기 제조사들이 가장 먼저 찾는 파트너입니다. 자세히 알아보기.
Published: 2026/01/9