팀켄 정밀 공작기계 베어링은 고성능 가공 및 스핀들 작업에 필요한 탁월한 정밀도, 강성 및 열 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 엄격한 공차와 첨단 소재로 설계된 팀켄 정밀 베어링은 진동과 런아웃을 최소화하여 CNC 기계, 연삭 장비 및 기타 정밀 공구에서 우수한 표면 조도, 반복성 및 스핀들 수명을 보장합니다. 최적화된 내부 형상과 열처리된 부품을 통해 이 베어링은 일정한 예압과 최소한의 열팽창을 유지하면서 고속 및 고부하 절삭 작업을 지원합니다.