ティムケン®精密工作機械用ベアリング

ティムケンの精密工作機械用ベアリングは、高性能な機械加工やスピンドル用途において、卓越した精度、剛性、および熱安定性を実現するように設計されています。厳しい公差と先進的な材料を用いて設計されたティムケンの精密ベアリングは、振動と振れを最小限に抑え、CNC工作機械、研削装置、その他の精密工具において、優れた表面仕上げ、再現性、およびスピンドル寿命を実現します。最適化された内部形状と熱処理された部品により、これらのベアリングは、一定の予圧を維持し、熱膨張を最小限に抑えながら、高速回転と高負荷切削を支えます。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

主な用途

リソース