팀켄 ® 스러스트 테이퍼 베어링

Timken® 스러스트 테이퍼 롤러 베어링은 까다로운 환경에서도 탁월한 축 방향 하중 지지력, 정밀한 정렬, 그리고 장기적인 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. 정밀 가공된 테이퍼 롤러와 견고한 궤도를 갖춘 Timken 테이퍼 스러스트 베어링은 마찰과 마모를 최소화하면서 높은 추력 하중을 효율적으로 관리합니다. 내구성이 뛰어난 구조와 고급 소재를 사용하여 축 방향 하중이 큰 환경에서도 일관된 성능을 보장합니다. 손쉬운 설치 및 유지보수를 위한 최적화된 설계를 통해 Timken 테이퍼 스러스트 베어링은 제조업체와 OEM이 장비 가동 시간을 향상시키고, 수명 주기 비용을 절감하며, 최고의 운영 효율을 유지하는 데 도움을 줍니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

주요 응용 분야

자원