Menu

ティムケン®スラストテーパーベアリング

Timken®スラストテーパーローラーベアリングは、過酷な用途において優れた軸方向荷重容量、精密なアライメント、そして長期にわたる信頼性を実現するように設計されています。精密加工されたテーパーローラーと堅牢な軌道面を備えたTimkenテーパースラストベアリングは、摩擦と摩耗を最小限に抑えながら、高いスラスト荷重を効率的に処理します。耐久性に優れた構造と高品質な素材により、軸方向荷重が大きい用途でも安定した性能を発揮します。設置とメンテナンスが容易な最適化された設計により、Timkenテーパースラストベアリングは、メーカーやOEM企業が機器の稼働時間を向上させ、ライフサイクルコストを削減し、最高の運用効率を維持するのに役立ちます。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

主な用途

リソース