팀켄 진동식 테이퍼 롤러 베어링은 무거운 축 방향 하중 하에서 제어된 진동 운동이 필요한 용도에 맞게 설계되었습니다. 이 베어링은 테이퍼 롤러 설계의 강점과 진동을 수용하는 능력을 결합하여 저속 역회전 운동이 필요한 장비에 이상적입니다. 내구성과 정밀도를 고려하여 제작된 팀켄 진동식 스러스트 베어링은 마찰을 줄이고 마모를 최소화하며 까다로운 환경에서도 수명을 연장합니다.
팀켄 스러스트 진동 테이퍼 롤러 베어링은 성능 저하 없이 느리고 역방향 움직임을 처리하도록 설계되었습니다.