Menu

ティムケン®スラスト式揺動円錐ころ軸受

ティムケンのスラスト式揺動テーパーローラーベアリングは、重軸荷重下で制御された揺動運動を必要とする用途向けに設計されています。これらのベアリングは、テーパーローラー設計の強度と揺動への対応能力を兼ね備えており、低速かつ逆方向の動きを伴う機器に最適です。耐久性と精度を追求して製造されたティムケンの揺動式スラストベアリングは、摩擦を低減し、摩耗を最小限に抑え、過酷な環境下でも長寿命を実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 振動による早期摩耗
  • 維持費
  • 大きな推力荷重

 

お客様の課題

  • 振動による早期摩耗
  • 維持費
  • 大きな推力荷重

 

当社のソリューション

ティムケンのスラスト式揺動テーパーローラーベアリングは、性能を損なうことなく、低速の逆回転動作に対応するように設計されています。

 

利点

  • 振動する負荷を正確かつ安定的に確実に処理します。
  • 耐久性に優れた設計により、ダウンタイムと交換頻度を削減します。
  • 高い軸方向荷重容量を備えたこれらのベアリングは、要求の厳しい用途において大きなスラスト荷重を支えます。

 

主な用途

  • 鉄鋼・金属加工圧延工場
  • 連続鋳造装置
  • 重荷重下で制御された振動を必要とする産業機械
  • 鉱業および骨材設備における破砕機

 

リソース