팀켄 ® 스러스트 볼 베어링

축방향 추력 하중이 지배적이고 속도가 중간에서 고속에 이르는 응용 분야를 위해 설계된 이 베어링은 경화강 레이스와 고품질 볼을 사용하여 일관된 성능, 발열 감소 및 긴 수명을 보장합니다. 팀켄의 엔지니어링 및 제조 전문성은 산업 기계, 동력 전달 장치 및 공정 장비에 신뢰할 수 있는 추력 솔루션을 제공합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 협소한 공간에서의 축하중 지지
  • 축 방향 편향 및 위치 정확도
  • 유지보수 및 가동 시간

당면 과제

  • 협소한 공간에서의 축하중 지지
  • 축 방향 편향 및 위치 정확도
  • 유지보수 및 가동 시간

우리의 솔루션

팀켄 스러스트 볼 베어링은 고속 및 저부하용으로 설계되었습니다.

이익

  • 한 방향 또는 양방향의 축하중을 지지할 수 있는 구성이 가능합니다.
  • 견고한 추력 지지대는 다양한 하중 조건에서도 정확한 축 방향을 유지합니다.
  • 내구성이 뛰어난 소재와 적절한 윤활 경로는 서비스 간격을 연장하고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 프레스 가공 또는 기계 가공된 케이지; 내마모성 향상을 위해 팀켄 열처리된 베어링 강

주요 응용 분야

  • 공작기계 테이블 및 스핀들
  • 석유 및 가스 회전 테이블

자원