Rulmenți axiali cu bile Timken®

Concepuți pentru aplicații în care sarcinile axiale (de împingere) sunt dominante, iar vitezele pot fi moderate spre mari, acești rulmenți sunt prevăzuti cu inele de rulare din oțel călit și bile de înaltă calitate pentru a asigura performanțe constante, o generare redusă de căldură și o durată lungă de viață. Expertiza în inginerie și producție a Timken oferă soluții de împingere fiabile pentru utilaje industriale, transmisie de putere și echipamente de procesare.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

  • Suport axial pentru încărcări în spații compacte
  • Deformare axială și precizie de poziționare
  • Întreținere și timp de funcționare

Provocările tale

  • Suport axial pentru încărcări în spații compacte
  • Deformare axială și precizie de poziționare
  • Întreținere și timp de funcționare

Soluțiile noastre

Rulmenți axiali cu bile Timken concepuți pentru viteze mari și sarcini ușoare

Beneficii

  • Configurații disponibile pentru a suporta sarcini axiale într-una sau ambele direcții
  • Suportul rigid de împingere menține o poziționare axială precisă sub sarcini variabile
  • Materialele durabile și căile de lubrifiere adecvate ajută la extinderea intervalelor de service și la reducerea timpilor de nefuncționare
  • Colivii din oțel presat sau prelucrat mecanic; oțeluri pentru rulmenți tratate termic Timken pentru rezistență la uzură

Aplicații cheie

  • Mese și axe pentru mașini-unelte
  • Mese rotative pentru petrol și gaze

Resurse