ティムケン®分割型円筒ころ軸受

ティムケンの分割型円筒ころ軸受は、過酷な用途において容易な取り付けと優れた性能を発揮するように設計されています。メンテナンスを簡素化するように設計されたこれらの軸受は、周囲の機器を取り外すことなく取り付けることができ、ダウンタイムと人件費を削減します。精密加工された部品と高度なシールオプションを備えたティムケンの分割型軸受は、過酷な環境下でも信頼性の高い動作を実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 深刻な汚染
  • 重い荷物
  • 頻繁なメンテナンス
  • 閉じ込められた機器

お客様の課題

  • 深刻な汚染
  • 重い荷物
  • 頻繁なメンテナンス
  • 閉じ込められた機器

当社のソリューション

ティムケン社製分割型円筒ころ軸受は、分割設計、台座、フランジ、ハンガー、テンションサポートタイプを取り揃えています。

利点

  • 設置および検査時間を短縮します。
  • 補助機器を取り外す必要がなくなり、時間とコストの両方を節約できます。
  • 堅牢な耐荷重性能と実証済みの耐久性
  • 機器の寿命を延ばし、運用効率を向上させるのに役立ちます。

主な用途

  • 船舶作業船
  • 鉱業/骨材/セメント関連機器
  • パルプ・製紙設備
  • 食品加工機器
  • ファンと送風機

リソース