Timken jest wiodącym producentem wszystkich rodzajów łożysk, w tym kulkowych, walcowych, stożkowych, wzdłużnych i baryłkowych. Pokrewne produkty, takie jak zespoły łożysk, zintegrowane zespoły łożyskowe, komponenty precyzyjne i łożyska lotnicze, to dodatkowe możliwości i wydajność.


Timken produkuje wysokiej jakości lite pręty stalowe, kęsy i bezszwowe mechaniczne rury stalowe. Oferujemy również obróbkę prętów lub rur do postaci półfabrykatów oraz produkty do precyzyjnych głębokich odwiertów i prac wykończeniowych, obniżając koszty produkcji klienta. Dostępne są zarówno standardowe stopy stali, jak i stopy na zamówienie klienta.


Oferujemy szeroki zakres produktów służących do przenoszenia napędu dla przemysłu samochodowego, lotniczego oraz dla ogólnych zastosowań przemysłowych. Od przekładni i elementów skrzyni biegów po prowadnice i wały precyzyjne – w naszej ofercie mamy produkty, których potrzebujesz.


Specjalnie zaprojektowane powierzchnie posiadają unikalne właściwości, które poprawiają działanie łożysk i urządzeń. Dostępne są również niezwykle twarde pokrycia, które podnoszą odporność na ścieranie i zmniejszają tarcie. Odporna na zanieczyszczenia technologia pozwala uniknąć uszkodzenia łożysk i innych części.


Oferowane przez firmę Timken smary zmniejszają tarcie, zapobiegają zużyciu, redukują wytwarzanie ciepła i chronią powierzchnie łożysk przed korozją. Nasza linia produktów zawiera smar o specjalnej formule, odpowiedni dla większości zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. Dostępne są smarownice dozujące smar w regularnych odstępach czasu, co upraszcza procedury konserwacyjne.


Uszczelnienia chronią urządzenia i zapobiegają zanieczyszczeniu. Uszczelnienia Timken, umożliwiające optymalne osiągnięcia, są dostępne dla zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych.


Timken oferuje szeroki zakres rozwiązań do kontroli pracy urządzeń dla systemów przemysłowych i motoryzacyjnych – układów hamulcowych, kierowniczych, kontroli hydraulicznej i automatycznych skrzyń biegów. Wśród bogatej oferty czujników dostępne są czujniki prędkości, kierunku i kąta wychylenia.


Znakomita oferta szkoleniowa pozwala nam dzielić się wiedzą z personelem utrzymania ruchu, dystrybutorami, inżynierami i klientami. Wśród proponowanych kursów są m.in. Program Certyfikowany Konserwator Łożysk Timken, Instytut Stali Timken, szkolenie dla dystrybutorów i specjalistyczne szkolenia dla operatorów walcowni oraz dla przemysłu papierniczego i wydobywczego.


Regeneracja i remonty komponentów przemysłowych oszczędzają czas i pieniądze potrzebne na kupno nowych. Timken oferuje naprawę łożysk przemysłowych, elementów szyn, klinów i walców stosowanych konstrukcjach metalowych, a także systemów lotniczych, takich, jak skrzynie biegów i automatyczne skrzynie biegów.


Timken oferuje szereg narzędzi do konserwacji łożysk. W naszej ofercie mamy też usługi i systemy diagnostyczne, które pomagają personelowi utrzymania ruchu maksymalnie zwiększyć osiągi urządzeń i wykrywać potencjalne awarie przed ich wystąpieniem.