Services 

Les clients s’adressent à Timken non seulement pour nos produits mais également pour nos connaissances. Timken leur offre une large gamme de services, qui leur permettent de réduire les coûts et d'améliorer les performances de leurs produits.


Timken est l’un des rares fournisseurs d’acier disposant d’un service commercial comprenant des métallurgistes, des ingénieurs et d’autres collaborateurs titulaires de diplômes de l’enseignement technique supérieur. Grâce à leurs compétences techniques, ils sont parfaitement armés pour résoudre vos problèmes techniques.


Timken s’est acquis une solide réputation pour sa capacité à résoudre les problèmes et à aider ses clients à trouver les matières et les procédés adéquats. Outre la fabrication, nous aidons nos clients grâce à une chaîne logistique innovante, qui leur permet d’accélérer et d’améliorer le rendement de leurs processus métier.

 

 

Ingénierie applicative

Les clients font confiance à notre connaissance approfondie des matériaux et à notre expertise de la fabrication pour les aider à sélectionner l’acier répondant le mieux à leur besoin.

Découpe de composants personnalisée

Il est possible de découper des pions ou des bagues avec précision au moyen de diverses scies pour fournir aux clients les composants nécessaires à leurs opérations de fabrication.

Aciérie FAST-TRACK®

L’aciérie FAST-TRACK® de Timken produit une large gamme d'aciers pour roulements, en petites quantités pour répondre à des besoins particuliers.

Gestion et livraison juste à temps

Dans le cadre de sa chaîne logistique de l’acier, Timken propose la livraison juste à temps de barres, de tubes et de composants en acier, selon un calendrier préétabli ou pour répondre à un besoin urgent.

Fusion de compositions chimiques spéciales

En collaboration avec ses clients, Timken spécifie et produit des compositions chimiques sur mesure. Nous communiquons également les températures de test de l’acier pour aider nos clients à évaluer les nouveaux matériaux ou procédés.

Technologie

Timken investit constamment des ressources importantes en vue de faire évoluer nos connaissances de la métallurgie et de la production de l’acier, ainsi que de l’usinage des métaux.

Test métallurgique spécial

Timken propose à ses clients plusieurs services de test de l’acier, afin d’évaluer l'adéquation d'une matière à des procédés de fabrication ou à des applications spécifiques. Ces tests englobent l’évaluation de la force, de la résistance à la corrosion et de la solidité à des températures élevées, à la température ambiante et à une température en dessous de zéro.

Ingénierie et gestion de la chaîne logistique

Les experts des procédés Timken travaillent en collaboration avec les clients au développement de procédés optimaux de fabrication d’acier sous des formes très diverses, telles que des barres et des tubes longs, des barres et des tubes coupés ou des composants en acier de précision.

Assistance technique

Les ingénieurs, les métallurgistes, les experts des procédés et les autres professionnels de Timken sont à la disposition des clients pour sélectionner l’acier le plus performant, appliquer les procédés de fabrication les plus efficaces et obtenir le meilleur rendement.

Timken Direct

Notre service Timken Direct permet aux clients d’accéder au service commercial de Timken en ligne, 24 heures sur 24. Ce service protégé par mot de passe leur permet de suivre leurs commandes d’acier et de consulter le stock disponible à l’aciérie FAST-TRACK®.