Hülsenfreiläufe dienen zur Übertragung des Drehmoments zwischen Welle und Gehäuse in einer Laufrichtung und ermöglichen Freilauf in der Gegenrichtung. Diese Bauformen verwenden dieselbe kleine radiale Querschnittshöhe wie Nadelhülsen. Die Einheiten sind kompakt, von geringem Gewicht und lassen sich direkt auf einer gehärteten Welle verwenden. Hülsenfreiläufe lassen sich durch einfache Presspassung bequem im Gehäuse einbauen. Hülsenfreiläufe und Freilauf-/Lagerbaugruppen sind in zölligen und metrischen Nenngrößen erhältlich.
Größenbereich: 4 mm bis 30 mm Bohrung (1/8 Zoll bis 1 Zoll)
Ausführungsmerkmale
- Bei der Drehmomentübertragung kann die Welle oder das Gehäuse das Antriebselement darstellen.
- Zur Drehmomentübertragung keilen sich die Rollen gegen formgenaue interne Auflaufelemente fest.
- Der Übergang vom Freilauf zur Einrastung erfolgt normalerweise mit minimalem Totgang.
- Hülsenfreiläufe sind entweder separat oder als Freilauf-/Lagerbaugruppe lieferbar.
- Separate Hülsenfreiläufe sollten in Verbindung mit einer radialen Abstützung verwendet werden, um die Welle und das Gehäuse konzentrisch zu unterstützen und radiale Lasten aufzunehmen.
Anwendungen
- Transport von Papierbahnen (Kopiergeräte, Faxgeräte, Papierhandtuchspender usw.)
- Fitnessgeräte
- Haushaltsgeräte
- Zweistufige Getriebe
- Zahnstangengetriebe