Timken ® Wheel-Pac

Timken® Wheel-Pac® rulmanı, ticari araç kamyonları ve römorkları için üstün performans sağlamak üzere tasarlanmış, önceden ayarlanmış, önceden yağlanmış ve önceden sızdırmaz hale getirilmiş entegre bir tekerlek ucu rulman tertibatıdır. Wheel-Pac, manuel rulman ayarını ortadan kaldırır ve bileşen sayısını azaltarak kurulum ve bakımı basitleştirir. Azaltılmış rulman ayar aralığı, salınımı en aza indirir, tertibat sertliğini artırır ve daha uzun tekerlek ucu sistemi ömrü için sürtünme kontrolünü iyileştirir. Optimize edilmiş tasarımı, yüksek güç yoğunluğu sağlayarak kompakt ve hafif bir pakette daha yüksek performans sunar. Mevcut seçenekler arasında, kir direncini artırmak için sertleştirilmiş veya yüzey karbonlanmış çelik, yağlanmış, süper sızdırmaz veya yağlama ve çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için entegre ABS halkaları bulunur.

Faydalar

Temel uygulamalar

  • Önceden ayarlanmış, önceden yağlanmış ve önceden sızdırmaz hale getirilmiş rulman paketi, manuel rulman ayarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha az bileşene sahip olması sayesinde kurulum ve bakımı kolaylaştırır.
  • Daha düşük rulman ayar aralığı sayesinde salınım azalır, montaj rijitliği artar ve daha iyi sürtünme kontrolü sağlanarak sistem ömrü uzar.
  • Tasarım, yüksek güç yoğunluğu için ağırlığı ve ambalajı optimize eder – daha küçük bir pakette daha yüksek performans.
  • Ek tasarım seçenekleri arasında, daha iyi toz direnci için tamamen sertleştirilmiş veya yüzey karbonlanmış çelik, gresli, süper sızdırmaz veya yağlı yağlama seçenekleri ve kilitlenmeyi önleyici fren sistemi halka entegrasyonu yer almaktadır.

 

Zorluklarınız

Çözümlerimiz

Faydalar

  • Önceden ayarlanmış, önceden yağlanmış ve önceden sızdırmaz hale getirilmiş rulman paketi, manuel rulman ayarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha az bileşene sahip olması sayesinde kurulum ve bakımı kolaylaştırır.
  • Daha düşük rulman ayar aralığı sayesinde salınım azalır, montaj rijitliği artar ve daha iyi sürtünme kontrolü sağlanarak sistem ömrü uzar.
  • Tasarım, yüksek güç yoğunluğu için ağırlığı ve ambalajı optimize eder – daha küçük bir pakette daha yüksek performans.
  • Ek tasarım seçenekleri arasında, daha iyi toz direnci için tamamen sertleştirilmiş veya yüzey karbonlanmış çelik, gresli, süper sızdırmaz veya yağlı yağlama seçenekleri ve kilitlenmeyi önleyici fren sistemi halka entegrasyonu yer almaktadır.

 

Temel Uygulamalar

Ticari araç kamyon ve treyler tekerlek uçları

 

Kaynaklar