Timken® Wheel-Pac®ベアリングは、商用トラックやトレーラー向けに優れた性能を発揮するように設計された、あらかじめ設定、グリース塗布、シール済みの一体型ホイールエンドベアリングアセンブリです。Wheel-Pacは、ベアリングの手動調整を不要にし、部品点数を削減することで、取り付けとメンテナンスを簡素化します。ベアリング設定範囲を狭めることで、振れを最小限に抑え、アセンブリの剛性を高め、摩擦制御を改善し、ホイールエンドシステムの寿命を延ばします。最適化された設計により、高い出力密度を実現し、コンパクトで軽量なパッケージで優れた性能を発揮します。オプションとして、耐摩耗性を向上させるための焼入れ鋼または浸炭鋼、グリース潤滑、スーパーシール潤滑、オイル潤滑、および幅広い用途要件を満たすための一体型ABSリングが用意されています。
商用トラックおよびトレーラーのホイールエンド